Elektrische Antriebsstränge kommen in Fahrzeugen jeder Größe zum Einsatz: von kleinsten Kompaktfahrzeugen bis hin zur leistungsfähigen Oberklasse; von leichten Transportern bis hin zu 40-Tonnern mit Sattelauflieger; vom Gabelstapler bis hin zum Bagger für den Geländeeinsatz und anderen Baufahrzeugen.
Selbst in gleichartigen Fahrzeugen folgt die Umsetzung des elektrischen Antriebsstrangs oft unterschiedlichen Konzepten. In Personenfahrzeugen können die zu untersuchenden Antriebsstränge beispielsweise von einfachen Elektroachsen mit zwei Antriebsrädern über doppelte E-Achsen mit vier Antriebsrädern bis hin zu zwei (oder mehr) individuellen Radnabenmotoren reichen. Antriebsstrang-Analysen auf einem statischen Prüfstand können sich somit auf einen Motor und Wechselrichter oder auf bis zu vier Motoren und Wechselrichter sowie auf zwischen zwei und vier Dynamometer beziehen. Die reine Vielfalt moderner Antriebsstrang-Designs erfordert eine sowohl flexible als auch erweiterbare Versuchs- und Messlösung für den Antriebsstrang.