Standalone-Lösung mit Windows®-PC mit vollem Funktionsumfang und großem, hochauflösendem Touchscreen
Genesis HighSpeed-Grundgeräte mit integriertem PC
GEN3iA und GEN7i von HBM sind Grundgeräte, die Ihnen ein vielseitiges tragbares und mobiles Datenerfassungssystem an die Hand geben. Darüber hinaus bieten sie alle Funktionen, die man sich von einem Transientenrekorder erwartet, und sind sofort einsatzbereit. Die Hardware kombiniert einen voll ausgestatteten Windows®-PC mit einem großen, hochauflösenden Touchscreen und einer robusten Datenerfassungseinheit. Die Systeme können entweder mit bis zu 3 (GEN3iA) oder bis zu 7 (GEN7i) Datenerfassungskarten ausgestattet werden und bieten ein Höchstmaß an Flexibilität, um den Anforderungen Ihrer Anwendung am besten gerecht zu werden. Die mitgelieferte Software Perception vervollständigt das Paket.
Leistungsstark

Komplett

Patentierte Software Perception mit extrem schneller Visualisierung auch größter Datensätze im Lieferumfang enthalten
Erweiterbar

Verwendung mehrerer Grundgeräte möglich mit optischer Master/Sync-Option und PTPv2- und IRIG-Synchronisation
Je nach gewünschter Betriebsart - kontinuierlich oder transient - werden die Messdaten entweder direkt auf die SSD gespeichert, auf einen externen PC übertragen oder zuerst im Highspeed-RAM der Datenerfassungskarten zwischengespeichert, um Transientenaufzeichnungen ohne Engpässe durchführen zu können.
Die leicht entnehmbare Festplatte (GEN7i) zur bedarfsgerechten Datenarchivierung und optional auch zur Sicherung des Betriebssystems erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, um mehr Sicherheit für Ihre Daten zu gewährleisten.
Eine Master/Sync-Funktion steht für synchronisierte Aufzeichnungen mit zwei oder mehreren Genesis HighSpeed-Grundgeräten zur Verfügung.
Jedes Genesis HighSpeed-System kann problemlos in ein System mit anderen Geräten integriert werden, da GEN3iA und GEN7i das Precision Time Protocol (PTP v2) unterstützen. So können die Zeiteinstellungen mehrerer über Ethernet vernetzter Geräte synchronisiert werden - unabhängig von der Produktfamilie.
Vergleich
| GEN3iA | GEN7i |
| ||
Beschreibung | Tragbares System mit integriertem PC; für niedrige bis mittlere Kanalzahlen | Tragbares System mit integriertem PC; für mittlere bis hohe Kanalzahlen |
Integrierter PC | Intel i3, 8 GB RAM | Intel i5, 16 GB RAM |
Touchscreen | 17” TFT, 1280x1024 | 17” TFT, 1280x1024 |
Installierte/Mitgelieferte Software | Perception Advanced 64bit | Perception Enterprise 64bit |
Steckplätze für Datenerfassungskarten | 3 | 7 |
Datenrate |
|
|
... zum PC, 1-Gbit-Ethernet | 100 MB/s | 100 MB/s |
... zur SSD | 200 MB/s | 350 MB/s |
Digitalereignisse | Bis zu 32 | Bis zu 96 |
USB-Ports | 8 | 8 |
1-GB-Ethernet (RJ45) | 4 | 4 |
Master/Sync-Synchronisationsanschluss | inklusive | inklusive |
DC-Ausgangsleistung (QuantumX-konform) | 15 W | 30 W |
Zeitsynchronisation | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS |
Mitgeliefertes Perception-Paket | Advanced | Enterprise |