T12: Hohe Präzision, Dynamik und Auflösung

Ein Drehmomentsensor, viele Funktionen - das kann nur T12. Der berührungslose Aufnehmer verbindet die Flexibilität einer digitalen Signalverarbeitung mit der Messgenauigkeit eines Trägerfrequenzmessverstärkers. Das besondere Übertragungsverfahren ist sehr schnell und besitzt eine Fehlererkennung, die eine störunempfindliche Übertragung ohne Daten- und Genauigkeitsverlust ermöglicht.

Mit dem T12-Assistenten und der CAN-Parametrierung stehen benutzerfreundliche Tools zum einfachen Einrichten zur Verfügung. In Verbindung mit dem Schnittstellenmodul TIM-EC für EtherCAT sowie TIM-PN für Profinet lassen sich die Drehmoment- und Drehzahlsignale über die Frequenzschnittstelle mit maximaler Leistung und hochflexibel in moderne Prüfstandssysteme integrieren.

HBM-Genauigkeitsklasse: 0.03
Nennmessbereich: 100 N⋅m bis 10 kN⋅m

Präzise

  • Minimale Linearitätsabweichung einschließlich Hysterese von 0,01%
  • Ausgezeichnetes Temperaturverhalten mit TKNull von 0,01%/10K
  • Digitales und störunempfindliches Übertragungsverfahren mit Fehlererkennung ohne Daten- und Genauigkeitsverlust

Die extrem hohe Grundgenauigkeit sorgt für präzise Messwerte über den gesamten Messbereich. Dies macht einen zweiten Messbereich überflüssig und erleichtert die Handhabung in der Applikation

Sicher

  • Hohe Messrate, dadurch kein interner Alias-Effekt
  • Hohe Bandbreite
  • Mechanische Grenzwertüberwachung
  • Diagnose des Messprozesses
  • Integrierte Temperaturmessung

Verringung von Ausfallzeiten und dadurch effektive Kostenersparnis

Flexibel

  • CAN, Profibus, EtherCAT und Profinet zur einfachen Integration in verschiedene Prüfstandskonzepte
  • Messbereiche von 100 Nm bis 10 kNm

Zuverlässige Messdaten mit höchster Güte und Auflösung

T12 Technische Dokumentation

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
French
English
Japanese
Deutsch
Italian
Broschüren
Japanese
Deutsch
English
Montageanleitungen
Italian
Deutsch
English
Japanese
Bedienungsanleitungen
Deutsch
Italian
English
Kurzanleitungen
Italian
English, Deutsch
Referenzbuch
Deutsch
English
Download: Technischer Fachartikel / White Paper
English
English
Andere Materialien
Italian
English
Japanese
Deutsch
Firmware

Firmware for T12 torque transducer stator.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Datum: 07/2016
Version: 1.20
Dateigröße: 330 KB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig
Software

T12 Assistant is a useful tool for setting up and analyzing your measurements. The user friendly PC software provides you with many of functions that enable you to get correct results in a quick and reliable way. Includes also the GSD and GSE files. For Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Datum: 09/2016
Version: 1.2.1
Dateigröße: 54 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig

EDS file for T12 digital torque measurement system.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Datum: 12/2007
Dateigröße: 5 KB
sprachunabhängig

GSD and GSE files for T12 digital torque transducer.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Datum: 04/2006
Dateigröße: 2 KB
sprachunabhängig

Umfangreiches Zubehör

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung