Äußerste Messgenauigkeit dank Kapazität in unterschiedlichen Messbereichen
TIM-PN/EC: Digital messen in PROFINET- und EtherCAT-Netzwerken
Das digitale Schnittstellenmodul TIM-PN/EC ist enorm schnell und ideal für hochdynamische Anwendungen. Es integriert Drehmoment- und Drehzahlmessungen in übergeordnete Automatisierungs- und Steuerungssysteme von Prüfständen. Mit dem digitalen, zweikanaligen Messverstärker lassen sich auch Messwerte – etwa von Drehmoment-Aufnehmern der T40-Serie – gleichzeitig in zwei separate PROFINET- und EtherCAT-Netzwerke übertragen.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,01
- Buszyklusrate: bis zu 4 kHz (PROFINET), bzw. 20 kHz (EtherCAT)
Präzise
- Hohe Genauigkeit von 0,01 % bei der Datenübertragung
- Dual Range: Linearisierung für Voll- und Teilbereichsmessung
- Hohe Dynamik für maximale Messraten auf der Feldbusseite von bis zu 4 kHz bei PROFINET- und bis zu 20 kHz bei EtherCAT-Netzwerken

Schnell einsatzbereit
- Diagnose des Messprozesses
- Integrierter Webserver

Einfache Konfiguration ohne zusätzliche Software ermöglicht schnelle Systemintegration

Zuverlässige Messdaten mit höchster Güte und Auflösung
Flexibel
- Gleichzeitige Übertragung von Drehmoment- und Drehzahlmesswerten in unterschiedliche PROFINET- und EtherCAT-Netzwerke möglich,dank Koppler-Funktion
- Drehmomentsignal: Verfügt über Digital- Schnittstelle TMC (Torque Measurement Communication) und Eingang für Frequenzsignale
- Drehzahlsignal: Es besteht die Möglichkeit, sowohl das integrierte Drehzahlmesssystem der HBM-Drehmomentaufnehmer, sowie externe Drehzahlgeber anzuschließen

Verfügbar für EtherCAT und PROFINET
- Einfach kombinierbar für Hybrid-Aufbauten (EtherCAT und Profinet)
- Leicht anzusteuern von den digitalen Drehmomentaufnehmern T40B (über digitale TMC-Schnittstelle) und T12 (über Frequenzschnittstelle)
- Integrierter Webserver
Nähere Informationen finden Sie im Datenblatt
Verwandte Produkte
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| TIM-EC - Data Sheet | English | |||
| TIM-EC - Datenblatt | Deutsch | |||
| TIM-EC - データシート | Japanese | |||
| TIM-PN - Caractéristiques techniques | French | |||
| TIM-PN - Data Sheet | English | |||
| TIM-PN - Datenblatt | Deutsch | |||
| TIM-PN - データシート | Japanese | |||
| Montageanleitungen | ||||
| TIM-EC - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
| TIM-PN - Montageanleitung | French, English, Deutsch | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| TIM-PN - Programmieranleitung | English, Deutsch | |||
| Zertifikate | ||||
| TIM-PN PROFINET PNO Test Report | English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| TIM - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| Firmware | ||||
|
TIM-EC Firmware
Firmware for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Datum: 08/2019
|
Version: 1.51
|
Dateigröße: 1 MB
| sprachunabhängig | |||
|
TIM-PN Firmware
Firmware for TIM-PN – PROFINET Interface Module for Torque and Rotational Signals. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Datum: 04/2020
|
Version: 2.0.1
|
Dateigröße: 2 MB
| sprachunabhängig | |||
| Software | ||||
|
TIM-EC - XML / ESI File
Device description for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Datum: 08/2013 | Version: 1.11 | Dateigröße: 3 KB | sprachunabhängig | |||
|
TIM-PN - GSDML File
GSDML file for TIM-PN – PROFINET Interface Module for Torque and Rotational Signals. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Datum: 02/2016 | Version: 1.3.0 | Dateigröße: 5 KB | sprachunabhängig | |||