Für präzise Messungen mit kriechfreien DMS und Bandbreite 50 Hz
Wegaufnehmer DD1: Weg und Dehnung mit Genauigkeitsklasse 0,1 messen
Der DMS-basierte Weg- und Dehnungsaufnehmer DD1 nimmt Verschiebungen in einem Bereich von ± 2,5 mm präzise mit HBM-Genauigkeitsklasse 0,1 auf. Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen ihn auf dem Markt einzigartig. DD1 eignet sich für Anwendungen bei Materialprüfungen ebenso wie für Überwachungsaufgaben, etwa als Setzungsaufnehmer beim Bauwerksmonitoring sowie für Einsätze in Wissenschaft und Forschung.
Die Basis von DD1 ist ein Wegaufnehmer, der die Verschiebung der Spitze einer Tastzunge in ein elektrisches Signal umformt. Umfangreiches Zubehör wie Schnellspannvorrichtung, Verlängerungen und Zungenschneiden machen DD1 zum vielfach bewährten Standard bei der Dehnungsmessung – etwa bei Zugproben in der Materialprüfung als praktische und mehrfach zu verwendende Alternative zu aufgeklebten DMS. Dank seines speziell von HBM entwickelten Dehnungsmessstreifens ist das Kriechen des DD1 sehr nahe Null. Der Sensor kann bei Frequenzen von bis zu
50 Hz eingesetzt werden und liefert deshalb detaillierte Ergebnisse bei dynamischen Anwendungen. Der Aufnehmer zeichnet sich durch sein äußerst geringes Gewicht und seine kompakten Abmessungen aus. Mit Anklemmvorrichtung ist er somit flexibel an unterschiedlichsten Objekten fixierbar. Beidseitig integrierte Anschläge schützen DD1 vor Überlastung und dank Vollbrückentechnologie lässt er sich schnell in bestehende Messsysteme integrieren.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,1
- Nennlängenänderung: ± 2,5 mm
Abmessungen: 66 mm x 37 mm x 10,4 mm
Bewährte Messqualität
- Hohe Präzision mit HBM-Genauigkeitsklasse 0,1
- Sehr gute Ergebnisqualität dank speziell angepasster DMS von HBM
- Konstantes Messsignal ohne Kriechen für statische Dehnungen
- Detaillierte Messergebnisse bei dynamischen Messungen mit Bandbreite 50 Hz

Praxisnahe Ausführung
- Breiter Einsatzbereich mit praxiserprobtem Messbereich von ± 2,5 mm
- Geschützt gegen Überlastung dank beidseitigen Überlastanschlägen
- Umfangreiches Zubehör wie Schnellspannvorrichtung, Verlängerungen und Schneiden verfügbar
- Für Messungen auf engem Raum mit kompaktem Maß (66 mm x 37 mm x 10,4 mm)

Für viele Anwendungen mit praxisnahem Messbereich und kompakten Abmessungen
Einfache Integration
- Ideal als Dehnungsmesser mit zusätzlich erhältlichem Montagezubehör
- Einfach mit Anklemmvorrichtungen fixierbar dank äußerst geringem Gewicht von nur 20 g
- Sehr viel Freiraum bei der Installation mit hochflexiblem Anschlusskabel
Schnelle Integration in bestehende Testsysteme dank DMS-Vollbrücken-Technologie

Für Weg- und Dehnungsmessung dank geringem Gewicht und vielem Zubehör
Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| DD1 - Caractéristiques techniques | French | |||
| DD1 - Data Sheet | English | |||
| DD1 - Datenblatt | Deutsch | |||
| DD1 - Prospetto dati | Italian | |||
| Montageanleitungen | ||||
| DD1 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| DD1 - Montageanleitung | Deutsch, English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| DD1 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||