Industrielles Messsystem PME: intelligente Berechnung mit Feldbusanbindung
Das intelligente Messsystem PME ist ideal für dezentrale Messanwendungen in der Industrie einsetzbar, etwa bei Produktionsprozessen mit großen Maschinen sowie in Funktions- und Leistungsprüfständen – auch in Ex-Bereichen. Seine autarken Messverstärker-Module erfassen relevante Messgrößen wie etwa Kraft, Druck, Temperatur, Drehzahl und Drehmoment und verarbeiten sie intern digital. Die Module sind schnell integrierbar dank kostenfreiem Software-Assistenten sowie standardisierter Feldbusschnittstellen wie CAN und ProfibusDP.
HBM-Genauigkeitsklasse: von 0,1 bis 0,03
Messkanäle: 1 bis 8
PME Modulübersicht
MP55 – Einkanal-Modul
Trägerfrequenz-Messverstärker 4,8 kHz für DMS-Aufnehmer und Induktiv-Aufnehmer in Voll- und Halbbrückenschaltung; Filter 0,05-500 Hz; Genauigkeitsklasse 0,1
MP55DP - Einkanal-Modul
Trägerfrequenz-Messverstärker 4,8 kHz mit den gleichen Eigenschaften wie MP55; jedoch erweitert um Profibus DP-Schnittstelle
MP55IBS - Einkanal-Modul
Trägerfrequenz-Messverstärker 4,8 kHz mit den gleichen Eigenschaften wie MP55; jedoch erweitert um Interbus S-Schnittstelle
Hinweis: In Verbindung mit der Zenerbarriere SD01A können Sensoren auch eigensicher in explosionsgefährdeten Bereichen, Messkreistyp (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC) betrieben werden.
MP60 - Einkanal-Modul für Inkrementalgeber
Frequenzmessmodul für Inkrementalgeber und HBM-Drehmomentmessflansch mit Frequenzausgang; Genauigkeitsklasse 0,05
MP60DP – Einkanal-Modul für Inkrementalgeber
Frequenzmessmodul mit den gleichen Eigenschaften wie MP60; jedoch erweitert um Profibus DP-Schnittstelle
Dokumente und Downloads
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
PME - Caractéristiques techniques | French | |||
PME - Data Sheet | English | |||
PME - Datenblatt | Deutsch | |||
PME - Dati tecnici | Italian | |||
PME - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
PME - Brochure | English | |||
PME - Broschüre | Deutsch | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
Modulo MP01 - Manuale di istruzione | Italian | |||
Modulo MP30 - Manuale di istruzione | Italian | |||
Modulo MP55 - Manuale di istruzione | Italian | |||
MP01 - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
MP01 - Manuel d’emploi | French | |||
MP01 - Operating Manual | English | |||
MP30 - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
MP30 - Manuel d’emploi | French | |||
MP30 - Operating Manual | English | |||
MP30DP - Bedienungsanleitung | French, English, Deutsch | |||
MP55 - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
MP55 - Manuel d'emploi | French | |||
MP55 - Operating Manual | English | |||
MP55 - 取扱説明書 | Japanese | |||
MP55DP - Bedienungsanleitung | French, English, Deutsch | |||
MP55DP - Manuale di istruzione | Italian | |||
MP55IBS - Bedienungsanleitung | French, English, Deutsch | |||
MP55IBS - Manuale di istruzione | Italian | |||
MP60/MP07 - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
MP60/MP07 - Manuale di istruzione | Italian | |||
MP60/MP07 - Manuel d’emploi | French | |||
MP60/MP07 - Operating Manual | English | |||
MP60/MP07 - 取扱説明書 | Japanese | |||
MP60/MP07 - 取扱説明書 | Japanese | |||
MP60DP - Bedienungsanleitung | French, English, Deutsch | |||
MP60DP - Manuale di istruzione | Italian | |||
MP70DP/DPS7/S7 - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
MP70DP/DPS7/S7 - Manuale di istruzione | Italian | |||
MP70DP/DPS7/S7 - Manuel d'emploi | French | |||
MP70DP/DPS7/S7 - Operating Manual | English | |||
Sicherheitshinweise | ||||
Moduli PME - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
PME modules - Sicherheitshinweise | French, English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
MP01 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
MP07 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
MP30 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
MP30DP - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
MP55 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
MP55DP - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
MP55IBS - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
MP60 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
MP60DP - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
MP70DP - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
PME - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Gerätebeschreibung | ||||
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Datum: 11/2011 | Version: 1.01 | Dateigröße: 33 KB | sprachunabhängig | |||
Software | ||||
PME CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Datum: 08/2011 | Dateigröße: 30 MB | sprachunabhängig | |||
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Datum: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Dateigröße: 165 MB
| sprachunabhängig | |||
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Datum: 05/2007 | Version: HW1 | Dateigröße: 887 KB | sprachunabhängig | |||
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Datum: 12/2016
|
Version: HW2
|
Dateigröße: 2 MB
| sprachunabhängig | |||
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Datum: 07/2013 | Version: 1.20 | Dateigröße: 30 KB | sprachunabhängig | |||