Die Wägezellen FIT7A kontrollieren das Gewicht jedes Beutels direkt nach dem Abfüllen. Sollte es zu einer Abweichung vom erwarteten Wert kommen, wird der Beutel aussortiert, was Einsparungen bei Material und Verpackung ermöglicht.
Andere Systeme fassen mehrere Packungen oder Beutel zusammen und wiegen sie außerhalb der Maschine mit einer Waage. Im Falle einer Störung gibt es, da diese Beutel zwischenzeitlich bereits abgefüllt wurden, keine andere Möglichkeit, als sie auszusortieren, mit allen wirtschaftlichen Verlusten, die dies nach sich zieht.
Die 3-kg-Wägezellen FIT7A mit CANopen‐Schnittstelle hingegen garantieren, dass die Flüssigkeits- oder Feststoffausgabeeinrichtungen und die ganze Maschine gemäß den Spezifikationen arbeiten und minimieren durch die Abfüllregelung Ausschussrate und Verschwendung.
Manuel Martínez ergänzt:
„Die HBM-Produkte bieten außerdem eine einfache Integration und Implementierung intelligenter Funktionen in die Maschinen, attraktive Preise und hervorragenden technischen Support – genau das, was unsere Kunden von uns wünschen.“