Repetibilidad sobresaliente y uso flexible.
Sistemas compuestos de HBM para cargas nominales de 60 kN a 15 MN
Los dispositivos de transferencia de la serie BU18 están formados por tres sensores de fuerza de torsión anular, con los transductores montados en paralelo. Los tres sensores individuales pueden conectarse en paralelo entre sí, o bien pueden conectarse cada uno a una entrada de amplificador.
Tienen un diseño modular que ofrece a los usuarios interesantes ventajas prácticas para el montaje de sistemas; por ejemplo, los usuarios pueden instalar componentes individuales más ligeros, en lugar de manipular un único sensor muy pesado. Por otro lado, los tres sensores individuales pueden utilizarse por separado para otras tareas de calibración.
Los sistemas compuestos de HBM se utilizan en numerosos proyectos de investigación con el objetivo de deducir el comportamiento de sistemas conectados en paralelo, con la ayuda de los resultados obtenidos mediante calibraciones individuales. En este contexto, la extraordinaria repetibilidad del sistema resulta especialmente valiosa. Los siguientes son algunos de los aspectos más destacados de los sistemas compuestos.
- Clase de precisión HBM: 0,03
- Clase de precisión según ISO 376: 00
- Fuerza nominal: 3 MN (fuerzas mayores disponibles previo pedido)
Una tecnología bien contrastada que cumple los requisitos más estrictos
- Seleccionamos los mejores transductores de fuerza de nuestras actuales series en producción para construir los sistemas compuestos.
- El suministro incluye una caja de suma. Los sensores pueden utilizarse en paralelo o individualmente para sus tareas de calibración.
- Nuestros sistemas se utilizan en numerosos institutos nacionales de metrología como dispositivos de transferencia. Este tipo de dispositivos también se emplean con frecuencia en investigación, en donde la alta precisión y la calidad son criterios importantes.
Facilitan el trabajo
- El montaje resulta más sencillo, gracias al diseño modular. Estos dispositivos consisten en un conjunto de componentes individuales de peso considerablemente menor, en lugar de un único dispositivo de transferencia muy pesado.
- Un sistema de marcaje integrado en los dispositivos ayuda a montarlos siempre de manera uniforme. De hecho, este marcaje es importante para garantizar unas características de repetibilidad excelentes.
- La combinación de la serie BU18 con el instrumento de medida de precisión DMP41 y con la experiencia en calibración de HBM dan como resultado una cadena de medida de referencia extraordinariamente potente.
Puesta en servicio sencilla de todos los componentes en toda la cadena de medida.
A la medida de sus requisitos
- El modelo estándar BU18/3MN se compone de tres dispositivos de transferencia de 1 MN.
- Hemos suministrado sistemas a medida con estos dispositivos, para fuerzas nominales comprendidas entre 60 kN y 10 MN.
- Mantenemos una comunicación exhaustiva y detallada con nuestros clientes para asegurarnos de que los sistemas que les suministramos cumplan todos sus requisitos.
Le suministramos un dispositivo de transferencia personalizado, totalmente adaptado a las condiciones de su laboratorio o patrón de fuerza.
Documentación de producto BU18
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
BU18 - Data Sheet | English | |||
BU18 - Datenblatt | German | |||
BU18 - Prospetto dati | Italian | |||
Instrucciones de montaje | ||||
BU18 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||