Para garantizar que se cumplan todos estos requisitos, el NIST desarrolló un sistema de software integrado denominado Split Hopkinson Bar Data Processing And Distribution System o PADS (sistema de distribución y procesamiento de datos de la barra de Hopkinson).
El equipo de adquisición de datos Genesis HighSpeed de HBM transfiere los datos de medición de la barra de Hopkinson al sistema PADS. HBM pudo cumplir los requisitos del NIST porque Genesis HighSpeed es un sistema de adquisición de datos robusto, con capacidad para capturar todos los datos relevantes procedentes de los tres puntos clave durante el ensayo:
- el impacto compresivo inicial
- la onda de tensión de compresión que se refleja
- y la onda tensil que sigue la trayectoria
en el breve lapso de tiempo disponible. Gracias a esto y a los conocimientos de metrología internacional de HBM, el sistema podía proporcionar todos los equipos de detección, adquisición de datos y procesamiento de la información que necesitaban los investigadores para construir sistemas similares (desde las galgas extensométricas hasta el software de análisis).
Una de las ventajas del sistema de adquisición de datos Genesis HighSpeed de HBM radica en que también puede registrar de forma precisa la tensión de baja amplitud, ya que está equipado con una tarjeta A/D de alta velocidad. El sistema de adquisición de datos requiere una respuesta de alta frecuencia para grabar la señal, que normalmente dura menos de un milisegundo. Por lo general, la respuesta de frecuencia mínima de todos los componentes del sistema de adquisición de datos debe ser de 2 MHz para la información de las galgas extensométricas y de 100 kHz para los datos de calentamiento.
Las galgas extensométricas se han convertido en la técnica estándar para medir las extensiones de la barra en los experimentos con la barra de Hopkinson del NIST. Normalmente se instalan dos galgas extensométricas de forma simétrica en la superficie de la barra, atravesando su diámetro. Con las galgas extensométricas montadas en los puntos medios de las barras incidente y de transmisión, y empleando un análisis de onda elástica unidimensional, es posible obtener la tensión de la muestra con respecto a la respuesta de extensión. Las señales de las galgas extensométricas se acondicionan con un puente de Wheatstone. Normalmente la salida de tensión del puente de Wheatstone en estos experimentos posee una amplitud muy pequeña, del orden de milivoltios.
Los dos conjuntos de galgas extensométricas lineales estándar se ubican en un circuito de puente completo. Las galgas extensométricas anteriores al sistema tienen un doble objetivo, ya que miden la extensión incidente en el material y la extensión reflejada derivada del impulso de carga que retorna al equipo percutor. La galga extensométrica posterior registra la deformación transmitida que atraviesa el material y la segunda sección de la barra de Hopkinson del NIST.
Otra de las ventajas del equipo de adquisición de datos Genesis HighSpeed es que su manejo es muy sencillo y el software se puede modificar fácilmente, a la medida de las necesidades específicas de cualquier aplicación. El equipo de adquisición de datos Genesis HighSpeed, sumado a la experiencia de HBM en el campo de las extensiones y las galgas extensométricas, nos permite ofrecer a nuestros clientes una combinación de conocimientos única.