En el análisis experimental de tensiones se miden las deformaciones en la superficie de la pieza mediante rosetas extensométricas de tres rejillas. Con la ayuda de los resultados de la medición y bajo consideración de las características del material (módulo de elasticidad y coeficiente de deformación transversal) se determinan la dirección y magnitud de las tensiones mecánicas empleando la ley de Hooke.

Las tres rejillas de medición de las rosetas disponibles en las modalidades 0°/45°/90° y 0°/60°/120° se señalan con las letras a, b y c. De este modo con una roseta de tres rejillas se miden las deformaciones ea, eb, y ec .

Tras el cálculo de las tensiones principales normales s1 y s2 se determinan las direcciones principales. Para ello primero se determina el angulo j, que se debe anotar en dirección matemática positiva (en contra de las agujas del reloj) partiendo de la rejilla de referencia. El eje de la rejilla a representa una arista del ángulo j, la segunda arista es la 1. dirección principal, que corresponde a la dirección de la tensión normal principal s1 (idéntica a la dirección principal de la deformación e1 ).


La segunda dirección principal (dirección de la tensión normal principal s2 ) tiene el ángulo j + 90°.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.