Célula de carga de la plataforma de alta capacidad con tipo de protección IP69K en acero inoxidable

Células de carga de la plataforma PW29 de alta capacidad para su aplicación en condiciones ambientales extremas

La nueva serie PW29 de HBM ofrece células de carga de la plataforma diseñadas específicamente para condiciones ambientales extremas. Gracias a su tipo de protección IP68/IP69K, estas células de carga se utilizan en entornos constantemente húmedos y se pueden limpiar sin restricciones con limpiadores de vapor. En caso de condiciones ambientales extremas, es posible montar en los adaptadores roscados integrados los más variados sistemas comerciales de protección de cables. La células PW29 se fabrican con acero al cromo-níquel de alta calidad y están disponibles actualmente en 5 niveles de carga nominal desde 100 kg hasta 1 t.

Las aplicaciones típicas son básculas de plataforma en tamaños de hasta 800x800 mm. Las células PW29 diseñadas ya de forma robusta están, además, protegidas eficazmente contra sobrecargas por medio de un tope de sobrecarga ajustable. El certificado de prueba NMI y el certificado de conformidad OIML confirman la alta precisión y la posibilidad de utilizar las células PW29 en básculas de contraste obligatorio. Los productos se suministran de fábrica con la clase de precisión C3MR hasta un valor Y de 15000.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.