PX460 es un módulo de medición de frecuencia y control de contadores.
Canales 1 y 3: Medición de frecuencia
Canales 2 y 4: Frecuencia (digital/inductiva), contador de impulsos, codificador, SSI, PWM (protocolo TMC disponible próximamente)
Modos de medición disponibles:
- Un máximo de cuatro bridas medidoras de par (T10, T12, T40), para medición de par o velocidad de giro (sin detección del sentido de giro).
- O dos canales de medida para la medición simultánea de velocidad de giro y ángulo de giro (con detección de la dirección de giro).
- O un canal de medida para la medición simultánea de velocidad de giro y ángulo de giro o para reconocimiento de una señal de referencia.
- O dos codificadores angulares/incrementales, SSI, sensores PWM, transductores magnéticos o contadores de impulsos.
- O cuatro canales para mediciones de frecuencia de hasta 2 MHz.
Incluye doble calibración shunt y TEDS doble de 1 hilo (identificación de sensores).
Product Literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
PMX - Data Sheet | English | |||
PMX - Datenblatt | German | |||
PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
PMX - Hoja de características | Spanish | |||
PMX - Prospetto dati | Italian | |||
PMX - Технический паспорт | Russian | |||
PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
PMX - データシート | Japanese | |||
PMX - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
PMX - Brochure | English | |||
PMX - Brochure | French | |||
PMX - Broschüre | German | |||
PMX - Folheto | Portuguese | |||
PMX - Folleto | Spanish | |||
PMX - Opuscolo | Italian | |||
PMX - брошюра | Russian | |||
PMX - 브로셔 | Korean | |||
PMX - ブローシャー | Japanese | |||
PMX - 小冊 | Chinese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
PMX - Operating Manual | English | |||
Guías de rápidas | ||||
PMX - Quick Start Guide | English, German | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
PMX - Safety Instructions | French, German, English | |||
Certificados | ||||
PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
PMX - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Tech Notes | ||||
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | Multiidioma | |||