Apto para uso en aplicaciones difíciles, debido a su resistencia a los impactos y a su clase de protección IP65/IP67.
SomatXR MX471C-R: integración sincronizada de hasta cuatro redes CAN
El módulo de bus CAN SomatXR MX471C-R facilita la integración simultánea de hasta cuatro redes CAN con el sistema de adquisición de datos SomatXR. Este módulo es una versión más robusta del QuantumX MX471C. Por su clase de protección IP65/IP67 y su alta resistencia a los golpes y las vibraciones, resulta ideal para uso en condiciones extremadamente duras, como ensayos de vehículos en condiciones reales o en pistas de pruebas.
Absolutamente único: SomatXR MX471C-R permite integrar cualquier número de nodos CAN en el sistema de adquisición de datos SomatXR. Puede registrar de forma sincronizada señales suministradas a través de CAN y datos proporcionados por módulos de medición analógicos. Todos los mensajes CAN pueden registrarse como una secuencia de datos en bruto, que después se decodifican en un PC o en el registrador. Como alternativa, también se pueden decodificar en tiempo real en el propio módulo para integrar las señales CAN con un banco de ensayos. El módulo es compatible tanto con CAN clásico como con CAN-FD, que se utiliza en los vehículos modernos para agilizar la comunicación entre las unidades de control.
Extremadamente duradero
- Clase de protección IP65 / IP67 (polvo y agua).
- Fiable incluso en presencia de cargas de vibración continuas hasta 10 g.
- Resistencia a impactos hasta 75 g.
- Utilizable en un amplio intervalo de temperatura, entre -40 °C y +80 °C.
Potente
- Compatible con numerosos protocolos, como CAN FD (ISO CAN FD 11898-1:2015) y CAN clásico (CAN 2.0 A/B).
- Solo se requiere un único dispositivo para recibir datos, cambiar el tipo y la compilación de los datos, y enviarlos.
- Altas velocidades de transmisión de hasta 4 Mbit/s.
- Conexión sencilla a través de Ethernet; incluso puede funcionar como pasarela para otros módulos MX.
Alta capacidad de integración con numerosos protocolos y altas velocidades de transferencia.
Integración versátil
- Integración sincronizada de hasta cuatro redes CAN.
- Perfectamente integrado con el resto de los elementos de la familia SomatXR/QuantumX.
- Cuatro canales configurables de forma individual y eléctricamente aislados.
- Amplio surtido de accesorios, como cables, conectores, controladores y software de adquisición de datos.
A la medida de las tareas más exigentes, gracias a la integración simultánea de hasta cuatro canales CAN.
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
SomatXR MX471C-R Archivos STEP CAD | ||
SomatXR MX471C-R Archivos STEP CAD para accesorios |
Documentación técnica
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
SomatXR MX471C-R - Data Sheet | English | |||
SomatXR MX471C-R - Datenblatt | German | |||
Catálogos | ||||
SomatXR - Brochure | English | |||
SomatXR - Broschüre | German | |||
Manuales de instrucciones | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
SomatXR MX Modules - User Manual | English | |||
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 | Japanese | |||
SomatXR MX Modules - 操作說明 | Chinese | |||
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung | German | |||
Guías de rápidas | ||||
SomatXR Rugged DAQ - Guía rápida | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
Accesorios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions | English | |||
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions | English, German | |||
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions | English | |||
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions | English, German | |||
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet | English | |||
SomatXR Accessories - Data Sheet | English | |||
SomatXR Zubehör - Datenblatt | German | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| Multiidioma | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| Multiidioma | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 01/2022
|
Version: 6.2
|
Size: 28 MB
| Multiidioma | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| Multiidioma | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multiidioma | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multiidioma | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
SomatXR - Safety Information | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0
|
Size: 14 MB
| Multiidioma | |||
MX/CX-Module (C version and MXFS)
Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R and MXFS. Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0-C
|
Size: 114 MB
| Multiidioma | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Size: 473 MB
| Multiidioma | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| Multiidioma | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| Multiidioma | |||
Tech Notes | ||||
SomatXR - Tech Notes | English | |||