EP70: adhesivo especial para instalación de galgas extensométricas cilíndricas en tornillos y pernos
El adhesivo bicomponente EP70 es ideal para instalar galgas extensométricas cilíndricas (LB11 y TB21) en pernos y tornillos con el fin de medir deformaciones, fuerza y vibración. Polimeriza en caliente y puede utilizarse en un amplio intervalo de temperatura (entre -40 °C y 70 °C).
El adhesivo EP70 es un producto especialmente fácil y seguro de manipular, que elimina por completo los problemas de inclusiones de aire y de formación de burbujas durante la polimerización.
- Intervalo de temperatura de trabajo: -40 °C a 70 °C
- Temperatura de polimerización: 60 °C durante 3 horas
- Paso opcional de polimerización: Si se espera una temperatura de trabajo superior a 50 °C, es necesario realizar una segunda polimerización a 100 °C durante 4 horas.
- Tiempo de empleo útil: máx. 2 horas una vez mezclados los dos componentes.
- Adhesivo suficiente para 50 instalaciones.
Compre adhesivo EP70 en HBMshop
Puede adquirir el adhesivo bicomponente EP70 para medidas en pernos y tornillos directamente en la tienda online de HBM.
¿Necesita asistencia técnica?
El método de instalación de galgas extensométricas cilíndricas es muy distinto del método convencional para galgas planas. Consulte nuestras notas técnicas sobre cilíndricas y instaladas en pernos.
Descarga de documentación sobre EP70
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| EP70 - Operating Manual | English, German, French | |||
| Instrucciones de seguridad | ||||
| EP70 - Safety Instructions | Multiidioma | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||