Calibración
Cuando se calibra una máquina de ensayos de materiales, se comparan puntos de referencia de un dispositivo de medida con un sensor de referencia calibrado hasta un patrón trazable conocido. Muchos fabricantes de máquinas de ensayos de materiales de todo el mundo calibran sus sensores y máquinas —tanto durante la producción como durante el servicio— con la ayuda de una cadena de medida de referencia de HBK.
Nuestro amplificador DMP41 y el sistema DAQ MGCplus se utilizan en importantes laboratorios de todo el mundo, como el PTB alemán, el NIST estadounidense y otros centros metrológicos. El módulo QuantumX MX238B es la herramienta portátil perfecta para prestar servicios de calibración a domicilio en las instalaciones de los clientes. Todos los dispositivos de HBK tienen trazabilidad DAkkS, proporcionada por nuestro laboratorio acreditado en Darmstadt, Alemania: la garantía de que nuestros servicios de calibración se prestan de forma precisa y eficiente, con resultados trazables. HBK le ofrece siempre la solución de medición perfecta para máquinas tanto de ensayos estáticos como dinámicos.
Además, gracias al reconocimiento mutuo entre organismos nacionales de acreditación, le garantizamos que su certificado de calibración y los resultados de sus mediciones son válidos en todo el mundo. Los procedimientos de calibración se definen en normas reconocidas a escala internacional.
También es posible calibrar el propio instrumento. Con ello, se certifica en última instancia la precisión general y se garantiza la trazabilidad de las mediciones. Existen normas internacionalmente reconocidas para la calibración de la velocidad y el desplazamiento de una cruceta (ASTM E2658 y E2309), la aplicación de carga y deformación (ASTM E2309) y la medición de tensión, compresión (ASTM E4), par (ASTM E2624) y fuerza dinámica (ASTM E467).
En definitiva, HBK dispone de las herramientas necesarias para prestar distintos servicios de calibración y mantenimiento de una manera altamente eficiente y trazable.