Durante la ejecución de un trabajo de adquisición de datos, los dispositivos tales como MGCplus, PMX o Spider8 cargan continuamente datos de muestreo en un búfer RAM interno. En otros tipos de dispositivos que no tienen búfer interno (como QuantumX/SomatXR), la capa controladora de dispositivos de catman se encarga de almacenar temporalmente los datos entrantes. catman Easy/AP los recoge de este búfer a intervalos regulares, típicamente cada 100 ms. Esta frecuencia es similar a la entrada de datos, con lo que el búfer no se llena significativamente.
No obstante, si por cualquier motivo catman Easy/AP no es capaz de transferir los datos lo bastante deprisa, el búfer empieza a llenarse. En ese caso, los datos que el usuario ve en pantalla ya no son “en tiempo real”: lo que ve son datos pasados, mientras que los datos más recientes están todavía en el búfer. Esta diferencia temporal se denomina Real-time lag (RT-Lag, retraso con respecto al tiempo real). La circunstancia se indica en la barra de estado de catman Easy/AP.
Un retraso con respecto al tiempo real de varios segundos es una situación preocupante, porque significa que el búfer está muy lleno y podría desbordarse en poco tiempo. Si eso ocurre, el trabajo de adquisición de datos se interrumpe. Los tipos de dispositivos siguientes disponen de búfer interno:
- Spider8: 20.000 muestras
- MGCplus CP42 con RAM estándar: 6.000.000 de muestras (se encuentran disponibles opcionalmente ampliaciones de RAM)
- MGCplus CP32 con RAM estándar: 2.000.000 de muestras (se encuentran disponibles opcionalmente ampliaciones de RAM)
- MGCplus CP22 con RAM estándar: 1.000.000 de muestras (no existen ampliaciones de RAM)
- PMX: 5 MB
El número de muestras que se indica más arriba es la suma de todas las muestras de todos los canales activos. Así, por ejemplo, el búfer RAM de un equipo Spider8 de 8 canales puede almacenar hasta 2500 muestras por canal.
QuantumX y SomatXR no disponen de búfer RAM interno. La capa controladora de dispositivos de catman se ocupa del almacenamiento intermedio; esta capa proporciona un búfer de 5 s, es decir, de al menos 30.000 muestras.