Module interface PROFINET à fonctionnalité IRT pour couple-mètres

Avec le module interface PROFINET TIM-PN, HBM Test and Measurement (HBM) propose un outil particulièrement performant pour transmettre par voie numérique, via PROFINET, les signaux de couple et de vitesse de rotation ainsi que l’angle de rotation et la puissance. Le matériel prend en charge les classes temps réel RT 1 et RT 3 (IRT) avec un temps de cycle du bus pouvant atteindre 4 kHz.

Il est possible dès à présent de raccorder également des couplemètres HBM présentant des signaux de fréquence classiques au TIM-PN par simple modification du paramétrage de l’entrée numérique TMC (Torque Measurement Communication). Ceci permet aux utilisateurs d'intégrer à des réseaux PROFINET, aussi bien le signal de couple que le signal de vitesse de la bride de mesure par le même module interface. Ceci réduit la variance des composants et améliore la flexibilité sur banc d'essais.

Ce module est utilisé dans les systèmes de régulation et d'automatisation à bus de terrain, tels que sur bancs d'essais pour moteurs électriques ou à combustion interne, boîtes de vitesses, pompes et compresseurs.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.