Drehmomentaufnehmer T12HP: Höchste Präzision, Dynamik und Auflösung

Ein Drehmomentaufnehmer - ausgestattet mit vielen Funktionen: Das leistet nur T12HP. Die überragend hohe Grundgenauigkeit dieses Aufnehmers garantiert genaue Werte über den gesamten Messbereich. Daraus ergibt sich die einzigartige FlexRange™ -Funktion, die nur T12HP bieten kann: Anders als bei sogenannten Dual-Range-Sensoren muss der Anwender nicht zwischen Messbereichen umschalten, sondern kann ausgewählte Messbereiche nach Belieben genauer betrachten. 

Der berührungslose Aufnehmer vereint die Flexibilität der digitalen Signalverarbeitung mit der Messgenauigkeit eines Trägerfrequenzverstärkers ohne Daten- oder Genauigkeitsverlust. Mit der T12HP-Assistent-Software und der CAN-Parametrisierung stehen benutzerfreundliche Tools zur Vereinfachung der Konfiguration zur Verfügung.

In Kombination mit den Schnittstellenmodulen TIM-EC für EtherCAT und TIM-PN für PROFINET können die Drehmoment- und Drehzahlsignale mit bisher noch nie dagewesener Genauigkeit und Leistungsstärke und auf hoch flexible Art und Weise über die Frequenzschnittstelle in modernste Prüfstandsysteme integriert werden.

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0,02
  • Nennmessbereich: 100 Nm to 10 kNm

Jetzt mit noch höherer Drehzahl

T12HP ist jetzt mit einer Drehzahl von bis zu 22.000 min-1 verfügbar abhängig von der Anwendung, z. B. das Testen von elektrischen Antrieben.


Lückenlos Genauigkeit mit nur einem Messbereich

In unserem Video stellen wir Ihnen die innovative FlexRange-Funktionalität des T12HP-Drehmomentaufnehmers vor. FlexRange gewährleistet eine hohe Genauigkeit mit einem einzigen Messbereich.

Präzise

  • Minimale Linearitätsabweichung einschließlich Hysterese von 0,007%
  • Überragende Temperaturstabilität mit TK0 von 0,005%/10K
  • FlexRange-Funktion - keine Messbereichsänderung erforderlich

Profitieren Sie von der überragenden Grundgenauigkeit dank FlexRange-Funktion, die genaue Messwerte über den gesamten Messbereich garantiert.

Sicher

  • Hohe Bandbreite
  • Mechanische Grenzwertüberwachung
  • Diagnose des Messvorgangs
  • Integrierte Temperaturmessung

Weniger Ausfallzeiten und Rüstzeiten im Prüfstand sorgen für echte Kosteneinsparungen und höheren Auslastungsgrad

Flexibel

  • CAN, PROFIBUS, EtherCAT und PROFINET sorgen für einfache Integration in unterschiedliche Prüfstandskonzepte
  • Messbereiche von 100 Nm bis 10 kNm
  • Optional – Drehzahlmesssystem mit Referenzimpuls zur Erfassung der absoluten Rotorlage

Sichere Messdaten von höchster Qualität und Auflösung

Höchste Effizienz und maximale Präzision

Aufgrund seiner überragenden Temperaturstabilität mit einem TK0 von 0,005%/10K bietet der Drehmomentaufnehmer T12HP mit FlexRange-Funktion eine bessere Genauigkeit über den gesamten Messbereich als marktübliche Dual-Range-Drehmomentaufnehmer.


Prüfung von elektrischen Maschinen mit Genesis High Speed

T12HP Drehmomentaufnehmer sind in Kombination mit Genesis High Speed hierfür bestens geeignet und bieten mit dem optional verfügbaren Drehzahlmesssystem inklusive Referenzimpuls die für Analysezwecke wichtige Information über die absolute Rotorlage.


Umfangreiches Zubehör

  • Anschlusskabel, Stecker und Buchsen für Drehmoment, Drehzahl, CAN-Bus und PROFIBUS
  • Anschlusskabel (Drehmoment / Drehzahl)
  • Setup-Toolkit

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt. 

T12HP Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
French
English
Deutsch
French
Italian
English
Japanese
Deutsch
Japanese
Broschüren
Deutsch
English
English (US)
Spanish
Japanese
Chinese
Montageanleitungen
Deutsch
English
French
Japanese
Kurzanleitungen
English, Deutsch
Italian
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Gerätebeschreibung

EDS file for T12 and T12HP digital torque measurement system.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Datum: 07/2017  |  Dateigröße: 2 KB

sprachunabhängig
Firmware

Firmware for T12 and T12HP torque transducer stator.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Datum: 12/2017  |  Version: 1.26  |  Dateigröße: 346 KB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig
Software

The "T12 Assistant" for T12 and T12HP is a useful tool for setting up and analyzing your measurements. The user friendly PC software provides you with many of functions that enable you to get correct results in a quick and reliable way. Includes also the GSD and GSE files. For Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Datum: 09/2016  |  Version: 1.2.1  |  Dateigröße: 54 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

GSD and GSE files for T12 and T12HP digital torque transducer.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Datum: 04/2006  |  Dateigröße: 2 KB

sprachunabhängig
Tech Notes
English, Deutsch
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung