Monitoraggio con la tecnologia di misura di HBK Monitoraggio con la tecnologia di misura di HBK | HBM

Automatico e affidabile: Monitoraggio con la tecnologia di misura di HBK

Il monitoraggio di macchinari e attrezzature è fondamentale per la sicurezza del funzionamento e per la riduzione dei costi operativi. I dati di misura registrati possono essere utilizzati per programmare la manutenzione preventiva e ridurre i tempi di inattività. La manutenzione dei macchinari può essere eseguita prima che si verifichino danni e gli interventi di assistenza possono essere adattati alle esigenze di produzione.

Macchinari per la crimpatura, per la stampa (controllo della tensione del nastro), turbine eoliche (monitoraggio strutturale) o strutture come ponti o impianti idroelettrici: HBK offre estensimetri, sensori di forza e spostamento per il monitoraggio continuo e i calcoli del carico. I sistemi di misura multi-canale con interfacce di automazione all’avanguardia e relativi software garantiscono la conservazione dei dati di misura.

La soluzione HBK

  • Tutti i sensori adeguati di qualità industriale eccezionale per misurazioni di forza, deformazione, pressione e spostamento.
  • Ampia selezione di estensimetri
  • Sensori di forza basati su estensimetri e tecnologia piezoelettrica
  • Amplificatori di misura robusti e precisi per tutti i parametri necessari con salvataggio opzionale dei dati del processo
  • Ampia gamma di interfacce per il sistema di automazione dell’impianto nel cloud; parola chiave: “automazione aperta”.

Tecnologia versatile dei sensori

  • Sensori di forza speciali progettati per i macchinari
  • Estensimetri e trasduttori di deformazione applicabili direttamente ai componenti per consentire la misurazione indiretta di coppia, forza o altri parametri meccanici

Amplificatori di misura di precisione

  • Amplificatori di misura con velocità di campionamento di 20 kHz ed elevata precisione delle misure fino allo 0,01%
  • L’amplificatore di misura registra anche il più piccolo cambiamento delle condizioni del macchinario.
  • Non solo il macchinario, ma anche l’amplificatore stesso viene monitorato.
  • Semplice integrazione nel sistema di controllo del macchinario tramite interfacce digitali

Tutto sott'occhio

  • Continuo monitoraggio con sensori e segnalazione degli errori
  • Trasporto dei dati e monitoraggio remoto tramite il sistema di automazione o nel cloud
  • Pre-elaborazione dei dati: solo i dati riguardanti il macchinario vengono passati alla fase di elaborazione successiva

Domande? 

Contatta i nostri esperti delle applicazioni. Saremo lieti di aiutarti.

Contattaci      

Vuoi saperne di più?

TECHNOLAS Perfect Vision: Laser per la chirurgia refrattiva

Technolas Perfect Vision non ammette errori: si affida a un amplificatore HBM preciso per i suoi laser per la chirurgia refrattiva.

Read more

Misurare l’efficienza delle pale delle turbine

Come ottenere la massima efficienza da un impianto idroelettrico ottimizzando le pale della turbina? La misurazione con estensimetri aiuta a rispondere

Read more

SKF: Monitoraggio dello stato macchina

Rapporto Applicazioni della HBM Test and Measurement: Estensione della vita operativa grazie all'acquisizione delle forze effettive nei cuscinetti a sfere.

Read more

EDF: Plant safety monitoring

HBM provided measurement equipment and services for monitoring a pressure pipe in a hydroelectric plant in France.

Read more

Ponte Žeželj: Controllo a lungo termine delle prestazioni d

Questo articolo presenta una soluzione di monitoraggio delle condizioni strutturali realizzata su un ponte a Novi Sad e costituita da 472 sensori.

Read more