I banchi di prova per i test end-of-line ricoprono un ruolo essenziale nelle attività di test e ispezione della qualità dei componenti che devono rispondere a requisiti di affidabilità molto severi o di unità complesse come scatole di trasmissione, regolatori di sedili, sistemi frenanti o turbine e motori (elettrici) completi. L’acquisizione, la valutazione e la conservazione di dati di misura esatti sono essenziali ai fini della qualità, per garantire che i componenti rispondano ai requisiti. A questo scopo, i banchi di prova devono essere dotati di sensori e sistemi di amplificatori di misura industriali adeguati. HBK non solo fornisce i sensori e gli amplificatori necessari, ma anche il software corrispondente.
I robusti sensori di coppia, forza, pressione e spostamento registrano tutti i parametri chiave durante i cicli di test. I sistemi di misura ClipX e PMX possono essere utilizzati per configurare un sistema di monitoraggio online che arresta immediatamente il ciclo di test, evitando così i danni, in caso di guasti gravi. La pre-elaborazione interna dei dati di misura consente la trasmissione automatica di tutti i dati diagnostici a un’unità di controllo del sistema e di tutti i dati di misura a un sistema di acquisizione dei dati sulla qualità. In questo modo, ogni elemento è chiaramente documentato per garantire un’ispezione completa del componente.