Il Somat eDAQ Vehicle Network Communications Layer (ECOM) offre (3) interfaccia dispositivi CAN, (1) interfaccia Modulo Bus Veicoli (VBM) ed una porta di comunicazione GPS. Si tratta di un layer estremamente versatile che fornisce la correlazione diretta fra i canali del bus veicoli ed i dati fisici (analogici, termocoppie e frequenze), oltre al GPS.

Per ogni ingresso si possono registrare fino a 254 canali di bus veicoli, consentendo sistemi eDAQ con numero di canali virtualmente illimitato. Diversamente da altri prodotti per acquisizione dati, i canali del bus veicoli non impegnano alcun ingresso analogico. Infatti, l'ingresso di tutti i 254 canali avviene direttamente da un solo connettore.

Lo ECOM si può utilizzare come un intercettore passivo sulla rete del controllore o, se necessario, esso può diventare un partecipante attivo richiedente informazioni specifiche. Viene usato un semplice schema di  ‘maschera logica’ per identificare i frame richiesti in una banca dati testuale facilmente gestibile, la quale identifica dove è locato un messaggio univoco all'interno del frame. Usando questi metodi, non solo occorre un tempo molto breve per padroneggiare il suo uso, ma si gestisce facilmente utilizzando utensili quali Microsoft Excel® ove i PGN (Parameter Group Numbers- Numeri Gruppi Parametri), i PID (Parameter Identifiers - Identificatori Parametri) o perfino le informazioni di indirizzamento diretto possono essere aggiunti o modificati. Il layer è dotato di molte banche dati predefinite quali la J1939 e la OBDII, quindi risulta facile ottenere informazioni standard col ‘point and click’ (punta e clicca).

La porta di comunicazione GPS è progettata per operare con i dispositivi  Somat GPS.

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 230 x 33 x 250 mm
Peso: 2,0 kg
Temperatura: -20° - 65° C
Connettori: (5) Prese fisse Somat M8

Ingressi

High Speed CAN

Numero di Ingressi: 3
Protocollo: 2.0A, 2.0B
Baud Rate selezionabile (bps): 1 M, 500 K, 400 K, 250 K, 125 K, 100 K, 50 K e 41,6 K
Alimentazione Trasduttore selezionabile: 3 V - 12 V, 200mA
Canali: 254 / Rete

Modulo Bus Veicoli (VBM)

Numero di Ingressi: 1
Moduli VBM disponibili: VBM-CAN, VBM-VPW, e
VBM-J1708, VBM-KWP2000
Alimentazione Trasduttore selezionabile: 3 V - 12 V, 200mA; impostata automaticamente per i moduli VBM
Canali: 254

Porta GPS

Numero di Ingressi: 1
Porta: Porta di comunicazione GPS dedicata per dispositivi Somat GPS

In dotazione

(4) Cavi per Trasduttori Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Modulo CAN per Bus Veicoli

Il modulo SoMat CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) condiziona i parametri della rete CAN per veicoli, per misurare sincronicamente con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.

Ricevitore GPS (5 Hz)

Il SoMat GPS Receiver (EGPS-5HZ) è un ricevitore commerciale abilitato WAAS, con cadenza di aggiornamento di 5 Hz.

J1708 - Modulo per Bus Veicoli

Il modulo SoMat J1708 Vehicle Bus Module (EVBM-J1708) condiziona i parametri della rete per veicoli J1708, per sicronizzare le misurazioni con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.

J1850 VPW - Modulo per Bus Veicoli

Il modulo SoMat J1850 VPW Vehicle Bus Module (EVBM-VPW) condiziona i parametri J1850 VPW della rete veicoli, per sincronizzare le misurazioni con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.

Cavo di prolungamento (0,4 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (2 m)

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (5 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (10 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (15 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo per Trasduttori (2 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Cavo per Trasduttori (10 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Alimentatore E-AC/15 – 15-Volt

E-AC/15 è un alimentatore da 15 V= che fornisce la tensione ad un eDAQ od eDAQlite dalla rete standard  120 / 240 V∼.

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
French
English
German
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
English
Brochures
English
French
German
Manuali operativi
English
English
English
Accessori
English
English
Istruzioni di sicurezza
English
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multi lingua

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multi lingua

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multi lingua

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multi lingua
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.