Il Somat eDAQ Bridge Layer (EBRG) offre 16 ingressi analogici differenziali a basso livello, campionati simultaneamente e collegati con connettori indipendenti. Layer estremamente versatile, la scheda Ponti opera con trasduttori amplificati e non amplificati, compresi gli estensimetri, gli accelerometri, i trasduttori di pressione, le celle di carico ed altri segnali analogici generici.

Lo EBRG fornisce un eccellente condizionamento degli estensimetri a 1/4, 1/2 e ponte intero. Il bilanciamento automatico, l'impostazione del guadagno -- la cadenza di campionamento selezionabile da software, l'alimentazione e la filtratura digitale -- semplificano l'impostazione del canale per deformazioni. Esistono numerose opzioni di taratura, comprendenti il valore definito, il valore esterno, quello multipunto e la taratura shunt, con utensili di taratura incorporati. Sono compresi anche quattro resistori shunt di taratura per canale, con direzione dello shunt selezionabile da software.

Lo EBRG è disponibile con un'Uscita Analogica opzionale. I file di taratura, direttamente compatibili con i comuni software di simulazione, scalano le uscite analogiche in unità ingegneristiche.

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 230 x 33 x 250 mm
Peso: 2,0 kg
Temperatura: -20° - 65° C
Connettori: (16) Prese fisse Somat

Ingressi

Campo:

Fondo scala minimo: ±625 μV
Fondo scala massimo: ±10 V

Risoluzione: Convertitore A/D a 16 bit, lungo tutto il campo di misura specificato

Cadenze di campionamento: Impostabili indipendentemente

100 kHZ Master Clock = 0,1 Hz - 100 kHz
98,3 kHz Master Clock = 0,1 Hz - 98,304 Hz

Filtri:

Analogico: 25 kHz, passa-basso Butterworth ad 8 poli
Digitale: selezionabile da software, Butterworth ad 8 poli e Fase Lineare

Condizionamento estensimetri:

Supporta: 1/4, 1/2, e Ponti Interi
Alimentazione: 5 V (bipolare ±2,5) o 10 V (bipolare ±5)
Resistenza del Ponte:

1/2 e Ponte Intero: 100 - 10.000 Ω.
1/4 di Ponte: Resistori di completamento specifico per 350 Ω (EBRG-350) o per 120 Ω (EBRG-120)

4 resistori di taratura per canale:

50 kΩ, 100 kΩ, 200 kΩ, 500 kΩ

Direzione shunt selezionabile: in salita (da -Sig a -Ex), in discesa (da -Sig a +Ex)

In dotazione

(16) Cavi per Trasduttori Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Opzioni Prodotto

Uscita Analogica (EBRG-AO)

Le uscite del layer eDAQ Bridge (EBRG-AO) sono uscite analogiche condizionate utilizzabili per creare in laboratorio prove di durevolezza nel dominio del tempo. Quando si configurano le simulazioni di laboratorio, vi si porta il sistema Somat eDAQ insieme al componente od al veicolo. Questa pratica è altamente raccomandata, perché garantisce che tutti i trasduttori della strumentazione e le caratteristiche per la simulazione di laboratorio siano identiche a quelle per la rilevazione dei dati in campo. Invece di essere registrati, i segnali di uscita analogici vengono inviati quali serie di dati per analizzare l'allestimento di prova. Il controllore può poi sviluppare i file per pilotare l'allestimento di prova, riproducendo in laboratorio esattamente la dinamica rilevata in campo.

Vantaggi:

Coerenza / Accuratezza

I medesimi condizionamenti del segnale, file di configurazione e di taratura vengono usati sia in campo che in laboratorio

Facilità di configurazione

Configurare lo eDAQ una sola volta, usandolo poi in ambedue le applicazioni. I file di Taratura dell'Uscita Analogica sono direttamente compatibili con i comuni software di simulazione.

In dotazione

(1) Cavo di Uscita Analogica Somat SAC-TRAN-AO-2 (2 m)

Codice Numero Parte (No. Cat.)

Per identificare la configurazione del layer, usare il seguente schema numerico.

EBRG - XXX - XX
Layer eDAQ EBRG

Resistore di completamento per 1/4 di ponte

120 Ω
350 Ω

Opzioni

B = Base
Layer AO = Uscita Analogica

Scatola di Uscita Analogica

La SoMat Analog Output Box (EBB-AO) è una scatola per l'opzione Uscita Analogica dei Layer eDAQ EHLS ed EBRG.

Chiave per dadi esagonali M8

La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.

Cavo di prolungamento (0,4 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (2 m)

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (5 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (10 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (15 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo per Trasduttori (2 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Cavo per Trasduttori (10 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Cavo per Trasduttore, Uscita Analogica (2 m)

Il SoMat Analog Out Transducer Cable (SAC-TRAN-AO-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento di trasduttori.

Alimentatore E-AC/15 – 15-Volt

E-AC/15 è un alimentatore da 15 V= che fornisce la tensione ad un eDAQ od eDAQlite dalla rete standard  120 / 240 V∼.

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
English
Brochures
English
French
German
Manuali operativi
English
English
English
Accessori
English
English
Istruzioni di sicurezza
English
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multi lingua

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multi lingua

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multi lingua

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multi lingua
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.