Il Somat eDAQ Digital Input/Output Layer (EDIO) è un layer estremamente versatile che può misurare ingressi / uscite digitali, contaimpulsi, decodificatori di quadratura, bus veicoli e GPS. Lo EDIO offre 24 canali utilizzabili come ingressi / uscite digitali e 12 canali addizionali per ingressi a grande campo.

Nei canali digitali sono integrati 18 contaimpulsi configurabili. Mediante l'impiego del Modulo Smart Veicolo Bus, un layer può supportare anche fino a due interfaccia indipendenti per bus veicoli.

La porta di comunicazione GPS è progettata per operare con i dispositivi Somat GPS.

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 234 x 33 x 250 mm
Peso: 2,0 kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: (11) Prese Somat M8 a baionetta

Ingressi

Ingressi / Uscite Digitali

Numero di Ingressi: 24
Campo di tensione:
Stato stazionario: da -0,2 a +45 V=
Transitori a breve termine: da -0,4 a +100 V=
Alimentazione Trasduttore: 5 V o 12 V @ 1 A
Soglia di precisione della tensione: ± 20 mV
La soglia di commutazione delle tensioni di ingresso è programmabile. 

Ampio Campo di Ingressi Digitali 

Numero di Ingressi: 12
Campo di Tensione:
Stato stazionario: da -45 a +45 V=
Transitori a breve termine: da -100 a +100 V=
Alimentazione Trasduttore: 5 V o 12 V @1 A
Soglia di precisione della tensione: ± 20 mV
La soglia di commutazione delle tensioni di ingresso è programmabile. 

Contatori di Impulsi

Numero di Ingressi: 18
Modi Contatori di Impulsi: Larghezza Periodo Impulso, Impulso su Periodo, Cadenza Impulso e Decodificatore Quadratura
Cadenza Impulso e Quadratura: Conteggio Impulsi Fianchi in Salita per Ingressi fino a 1 MHz. Massima Cadenza Impulsi oltre 4 miliardi.
Larghezza Periodo Impulso ed Impulso su Periodo: Misurato usando clock da 5 MHz (risoluzione 200 ns). 
Min. Frequenza di Misura Possibile: 0,0012 Hz

In dotazione

(9) Cavi Trasduttori Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m) 

Opzioni Prodotto

Ricevitore Somat GPS per lo EDIO (EDIO-5HZGPS)

Il Ricevitore Somat GPS (EGPS-5HZ) è un ricevitore commerciale WAAS abilitato GPS con cadenza di aggiornamento di 5 Hz. Il ricevitore rintraccia ed utilizza continuamente fino a 12 satelliti per calcolare ed aggiornare la posizione. I canali disponibili includono Latitudine, Longitudine, Altitudine, Velocità in m/s, Velocità in MPH, Velocità in nodi, Direzione, Anno, Mese, Giorno, Ore, Minuti, Secondi, Nanosecondi e Numero di Satelliti.

Codice Numero di Parte (No. Cat.)
Per identificare la configurazione del layer viene usato il seguente schema di numeri.

EDIO - X

eDAQ Layer EDIO

Opzioni

B = Layer Base
5HZGPS = Ricevitore GPS da 5 Hz

Modulo CAN per Bus Veicoli

Il modulo SoMat CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) condiziona i parametri della rete CAN per veicoli, per misurare sincronicamente con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.

Ricevitore GPS (5 Hz)

Il SoMat GPS Receiver (EGPS-5HZ) è un ricevitore commerciale abilitato WAAS, con cadenza di aggiornamento di 5 Hz.

J1708 - Modulo per Bus Veicoli

Il modulo SoMat J1708 Vehicle Bus Module (EVBM-J1708) condiziona i parametri della rete per veicoli J1708, per sicronizzare le misurazioni con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.

J1850 VPW - Modulo per Bus Veicoli

Il modulo SoMat J1850 VPW Vehicle Bus Module (EVBM-VPW) condiziona i parametri J1850 VPW della rete veicoli, per sincronizzare le misurazioni con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.

Modulo Condizionamento Impulsi

Il SoMat Pulse Conditioning Module (EPCM) è ideale per trasduttori del tipo rilevatore magnetico. 

Chiave per dadi esagonali M8

La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.

Cavo di prolungamento (0,4 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (2 m)

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (5 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (10 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (15 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo per Trasduttori (2 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Cavo per Trasduttori (10 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Alimentatore E-AC/15 – 15-Volt

E-AC/15 è un alimentatore da 15 V= che fornisce la tensione ad un eDAQ od eDAQlite dalla rete standard  120 / 240 V∼.

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
French
English
German
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
Japanese
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
English
Brochures
English
French
German
Manuali operativi
English
English
English
Accessori
English
English
Istruzioni di sicurezza
English
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multi lingua

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multi lingua

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multi lingua

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multi lingua
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.