T10F: Torsiometro a flangia provato e testato per svariate T10F: Torsiometro a flangia provato e testato per svariate | HBM

Trasduttore di coppia T10F: coppie nominali da 50 Nm a 10 kN m

 

L’elevata rigidità torsionale dei trasduttori di coppia T10F per via del suo design breve li rende molto adatti alla misurazione della coppia dinamica. La sua elevata rigidità laterale consente un accoppiamento diretto di masse relativamente grandi. È l’ideale per l’uso in produzione, nei test di fine linea e su banchi prova del settore automobilistico. Il trasduttore di coppia T10F può essere usato in svariate applicazioni grazie all’ampia gamma di misura e alla facile integrazione.

  • Classe di precisione HBM: 0,1
  • Coppie nominali: da 50 N·m a 10 kN·m
  • Velocità di rotazione nominale: fino a 15.000 giri/min.

Elevata rigidità

  • Elevata rigidità torsionale, al piegamento e laterale
  • Proprietà di misura dinamiche ed elevata frequenza naturale
  • Grazie al suo design estremamente corto occupa poco spazio sui banchi prova

L’elevata rigidità torsionale, alla piegatura e laterale ne consente un uso efficiente

Universale

  • Elevata precisione e linearità con piccola isteresi fino a 0,05%
  • Esente da manutenzione senza cuscinetti o anelli collettori
  • Grado di protezione IP54

Design robusto per un funzionamento esente da manutenzione e preciso

Flessibile

  • Ampia scelta di intervalli di misura da 50 N·m a 10 kN·m
  • Sistema di misurazione della velocità ottico integrato
  • Può essere combinato in modo ideale con i sistemi di misura TIM-EC, TIM-PN, QuantumX e PMX
  • Facile integrazione

Uso versatile in svariate applicazioni grazie alla gamma di misura ampia e alla facile integrazione.

Disegni CAD

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Ampia gamma di accessori

  • Prese per cavi per uscite di velocità e di coppia
  • Cavi non schermati
  • Ampia gamma di accoppiamenti

Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda tecnica.

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.