Adatto a un’ampia gamma di applicazioni grazie al design piatto e al foro centrale
La scelta ideale per una misurazione della coppia precisa anche in uno spazio ridotto
Il torsiometro di riferimento TB1A è estremamente piatto e presenta un’ampiezza massima (che dipende dall’intervallo di misura) di 69 millimetri; per questo motivo, è particolarmente adatto per misurazioni di coppia in spazi ristretti. Inoltre, gli alberi di trasmissione possono passare attraverso il sensore di coppia, grazie al foro centrale. Grazie al suo design compatto, il trasduttore è particolarmente adatto per l’uso su macchine di prova o come sensore della coppia di reazione con l’accoppiamento diretto del motore o della trasmissione.
Grazie al suo design piatto, il TB1A presenta una rigidezza particolarmente elevata in tutte le direzioni e può quindi essere considerato l’alternativa compatta al preciso torsiometro di riferimento TB2.
Classe di precisione HBM: fino a 0,05
Grado di protezione (in accordo alla norma EN 60 529): fino a IP54
Intervallo di misura nominale: da 100 Nm a 10 kNm
Versatile
- Precisione e linearità elevate con una bassa isteresi fino a un massimo di 0,05%
- Disponibile in 7 capacità di coppia massima nominale (100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 5 kNm, 10 kNm)
- Il foro centrale consente il movimento assiale dell’albero
- Design estremamente piatto e compatto e lunghezza massima di installazione di 69 mm

High stiffness
- Rigidezza rotazionale, flessionale e torsionale elevata
- Caratteristiche di misurazione dinamiche e frequenza naturale elevata
- Il design estremamente compatto consente di risparmiare spazio nel banco prova

Rigidezza rotazionale, trasversale e torsionale elevata per un uso efficiente
Disegni CAD
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Accessori disponibili
- Dispositivo di montaggio connettori
- Prolunghe cavi con dimensioni standard
- Prolunghe cavi, lunghezza a partire da 10 m
Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche tecniche.
Documentazione sul prodotto TB1A
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| TB1A - Caractéristiques techniques | French | |||
| TB1A - Data Sheet | English | |||
| TB1A - Datenblatt | German | |||
| TB1A - Prospetto dati | Italian | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| TB1A - Mounting instructions | French, English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| TB - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| TB1A - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||