L’elevata precisione consente di garantire misurazioni precise nella gamma di misurazione più bassa del sensore: approfittate della gamma di misurazione estremamente ampia con il migliore rapporto prezzo-prestazioni.
Cella di carico di tipo S S9M: misurazioni da 500 N a 50 kN
La cella di carico a forma di S S9M misura le forze di tensione e compressione e può essere usata per una serie di misurazioni statiche e dinamiche. Grazie all’elevata precisione, S9M è adatto sia per l’uso su banchi prova e per misurazioni della coppia con una leva, sia per le mansioni di produzione e monitoraggio.
S9M è quindi la scelta giusta per le applicazioni più difficili: tutti gli strumenti di misura, anche quelli per una forza nominale di 500 N, sono in acciaio inox. Inoltre, S9M è dotato di installazione SG saldata, quindi sigillata ermeticamente, la cella di carico del sensore di forza ha un grado di protezione IP68.
- Classe di precisione HBM: 0,02
- Forze nominali: da 500 N a 50 kN
Preciso
- Classe di precisione HBM 0,02
- Forte dipendenza dalle basse temperature del punto zero
- Le coppie e le forze parassite hanno un effetto solo lieve sui risultati delle misurazioni

Resiste a
- Elementi a molla in acciaio inox
- Trasduttori di forza saldati ermeticamente

I materiali che non arrugginiscono garantiscono una lunga durata. Eccellente stabilità, anche in condizioni sfavorevoli.
Subito pronta all'uso
- Pratici cavi di varie misure disponibili per S9M: scegliete quella giusta per la vostra applicazione
- Assemblaggio dei connettori per amplificatori industriali HBM disponibile su richiesta
- TEDS (prospetto elettronico per il rilevamento automatico dei sensori) disponibile su richiesta

Soluzioni plug and play per risparmiare tempo: si può dire addio alle scomode saldature sul posto e all’assemblaggio dei connettori.
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| S9M CAD step files | ||
| S9M Accessories CAD step files |
Ampia gamma di accessori
- Golfari a occhiello
Scaricate la scheda tecnica per ulteriori informazioni.
Documentazione tecnica S9M
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| S9M - Caractéristiques techniques | French | |||
| S9M - Data Sheet | English | |||
| S9M - Datenblatt | German | |||
| S9M - Prospetto dati | Italian | |||
| S9M - データシート | Japanese | |||
| Brochures | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| S9M - Istruzioni di montaggio | German, French, English, Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| S9M - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||