Soluzioni per applicazioni nell'industria alimentare

La crescita dei consumatori e delle imprese è critica, quella delle normative è in aumento. I prodotti della tecnologia di misura e prova sono fattori critici per la garanzia di qualità e l'incremento dell'efficienza nell'industria alimentare. Si stanno sviluppando nuovi metodi per ottimizzare i processi di produzione. Ciò richiede apparecchiature di misura e prova adeguate.

Approfittate di oltre 60 anni di esperienza nelle misure e prove e dalla vasta gamma di prodotti - dal sensore all'acquisizione dati ed al software. Che siano soluzioni standard od individuali - la HBM è il giusto partner per Voi.

I prodotti della tecnologia di misura e prova HBM sono stati esaminati e collaudati in molte applicazioni dell'industria alimentare. Ecco alcuni esempi:

Imballaggi per alimenti

I sistemi di riempimento gravimetrico richiedono elevata precisione - anche nella produzione di imballaggi per alimentari. I sistemi di miscelazione gravimetrici misurano una ricetta di differenti granuli di plastica in base al peso e poi miscelano il prodotto risultante in modo che lo si possa utilizzare per la lavorazione di diversi tipi di plastica. Gli esatti rapporti di miscelazione e l'omogeneità dei lotti sono fattori cruciali. Non è un problema con la cella di carico da piattaforma SP4M.

Riempitrici ad alte prestazioni di prodotti in polvere

I fattori critici nelle riempitrici di prodotti in polvere sono la precisione ed i tempi di risposta ed assestamento delle celle di carico. Qui, la cella di carico da piattaforma PW12C o la cella di carico digitale FIT1 sono la soluzione ideale. Le schede di conversione A/D, per esempio la AD103C, consentono la digitalizzazione.

Macchine per panifici

I processi di produzione nei panifici deve essere efficiente, sono quindi richieste soluzioni di automazione economicamente efficienti. L'elettronica RM4220 e le celle di carico d piattaforma PW15 della HBM consentono la facile integrazione delle bilance.

Prodotti e Servizi

Casi di Studio

Soluzioni definite dal cliente

  • Soluzioni innovative personalizzate
  • Rapida realizzazione con prototipizzazione veloce

Celle di carico da piattaforma ed elettronica di pesatura usate nelle macchine per panifici

Selezionatrici per la produzione alimentare in linea con i criteri di peso

Celle di carico digitali nelle riempitrici ad alte prestazioni di prodotti in polvere

Riempimento asettico di fluidi

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.