La cella di carico in acciaio inossidabile C2 è disponibile per carico nominale da 50 kg a 50 t e con le classi di precisione 0,1 % o 0,2 %.
Questa robusta cella di carico si distingue per l’elevato carico continuativo ammissibile e per il basso profilo.

Caratteristiche Salienti

  • Celle di carico realizzate con materiali resistenti alla corrosione
  • Piccola deflessione
  • Elevato carico dinamico ammissibile
  • Circuito a 6 fili
  • Basso profilo
  • Soddisfa i requisiti EMC secondo EN 45 501
  • Versione antideflagrante secondo ATEX95 in opzione

Carico nominale

50 kg - 100 kg - 200 kg - 500 kg - 1 t - 2 t - 5 t - 10 t - 20 t - 50 t

Classe di precisione

0,1 % / 0,2 % (per carico nominale 50 kg)

Certificazioni

Ex, GOS

Classe di protezione

Approvata EMC

Materiale

Acciaio inossidabile

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
Japanese
German
Italian
Brochures
English
German
Manuali d’istruzione
Italian
French, German, English
Certificati
Multi lingua
Declaration of Conformity
Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua

Ex I M1

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
French, Italian, English, German, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, C2, U2A, RTN

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi lingua

Numeri di Catalogo

1-C2/50KG
1-C2/100KG
1-C2/200KG
1-C2/500KG
1-C2/1T
1-C2/2T
1-C2/5T
1-C2/10T
1-C2/20T
1-C2/50T

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati