La cella di carico da piattaforma ermeticamente incapsulata PW15PH è di acciaio inossidabile e possiede un sistema di connessione esclusivo. Il connettore è costituito da una spina incapsulata ermeticamente col corpo di misura, combinata alla presa volante del cavo. Questo insieme consente alla PW15PH di soddisfare il massimo grado di protezione possibile: IP68/IP69K.

La cella di carico da piattaforma PW15PH soddisfa i più stringenti requisiti di tenuta all'ambiente esterno, è facile da pulire ed estremamente robusta. Risulta pertanto ideale per l'impiego in macchinari dell'industria alimentare. Inoltre, il sistema di connessione consente la rapida sostituzione delle celle di carico per ragioni di servizio. Vengono così garantite la facile manutenzione e la massima disponibilità operativa del sistema.

Pesatura precisa nella gamma di portate medie

Le PW15PH sono disponibili con carico nominale da 10 a 100 kg per piattaforme di pesatura di 500 x 400 mm. Grazie alla loro flessibilità, queste celle di carico sono ideali per la costruzione di bilance classiche, bilance da tavolo, da pavimento e per convogliatori, oltre che per la produzione di sistemi e macchine da riempimento e dosaggio. Questa innovativa cella di carico da piattaforma è stata certificata dall'Istituto Nazionale di Metrologia Tedesco (PTB) e soddisfa eccellentemente le direttive OIML R60.

Facile da pulire e sicura

La cella di carico incapsulata ermeticamente dispone di robusti cavi di collegamento. Inoltre, il sistema di connessione garantisce la sua facile pulitura. Il massimo grado di protezione possibile IP68/IP69K fornisce agli utenti una sicurezza addizionale nelle applicazioni caratterizzate da difficili condizioni ambientali - ad esempio, polvere, umidità o necessità di pulitura con detergenti aggressivi.

Massima flessibilità, minimo tempo di fermo macchina

La PW15PH è estremamente flessibile grazie ai suoi robusti cavi di collegamento disponibili con lunghezza fino a 12 metri. Sono reperibili due cavi con connettore, di cui uno con materiale igienico del cavo e grado di protezione IP68/IP69K. I campi di applicazione della cella di carico risultano più flessibili e, nel contempo, è ottimizzato l'impiego in condizioni ambientali estremamente avverse.

  • Cavo con connettore: 1-KAB175-x-1: (x = 3 / 6 / 12 m), materiale del cavo igienico, IP68 / IP69K
  • Cavo con connettore: 1-KAB168-x: ( x = 5 / 20 m), IP67

Cella di carico facile da gestire nel caso di manutenzione, con sostanziale riduzione dei costi e significativo incremento dei tempi operativi del sistema.

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
Japanese
German
Brochures
English
Russian
Simplified Chinese
German
Manuali d’istruzione
Italian
German, French, English
French, German, English
Certificati
English
German
EU Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati