Tecnica di misura HBM con comando integrato per soluzioni di automazione

L'amplificatore di misura industriale PMX è disponibile da subito con comando integrato secondo lo standard IEC61131.

Il sistema dell'amplificatore di misura PMX di HBM Test & Measurement dispone da subito di un comando integrato secondo lo standard IEC61131, impiegato a livello mondiale per le applicazioni in tempo reale. Questo permette di abbinare nell'automazione di processo e di fabbrica una tecnica di misura sicura e priva di anomalie a una tecnica di comando normata a livello mondiale. Le nuove soluzioni di automazione che ne risultano, compresa la visualizzazione, offrono all'utente una notevole semplificazione e una sensibile riduzione dei costi.

Gli utenti del PMX utilizzeranno in futuro la suite software Codesys. Questa consente di eseguire, oltre alla programmazione, configurazione di bus di campo ed E/A, visualizzazione, MotionControl e altri compiti, nonché di creare Plug-In propri. La base della piattaforma software Codesys V3 è il sistema di programmazione IEC 61131-3.

In questo modo è possibile, ad esempio, l'engineering professionale in una piattaforma ampliabile e, mediante l'interfaccia CANopen, in PMX l'utente può ricevere dati o inviare dati CAN. Nel sistema di programmazione PLC l'utente può inoltre creare superfici di visualizzazione integrate e rappresentarle su PC o su browser web.

La licenza Codesys-Runtime contenuta nell'apparecchio base del PMX WGX001, risolve la questione fastidiosa della licenza software.

Dalla creazione del programma all'applicazione finita comprensiva di documentazione, HBM fornisce, oltre alla completa catena di misurazione, anche il servizio di progettazione e creazione del software di comando.

Scaricamento

Comunicato stampa

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.