Misurazione esatta del peso corporeo per il preciso dosaggio delle medicine: bilancia sospesa SLS

I medici, il personale sanitario ed i pazienti devono poter contare sulla tecnologia che utilizzano per il loro lavoro, in ogni momento. I requisiti dei prodotti medicali sono quindi particolarmente elevati e sono indispensabili risultati di misura precisi . Questa è una delle ragioni per cui le società di ingegneria medicale si affidano alla tecnologia di misura HBM. La bilancia sospesa SLS ne rappresenta il miglior esempio: omologata come prodotto medicale, essa viene usata non solo dai produttori di sollevatori, ma anche negli ospedali, strutture di riabilitazione e reparti di neonatologia. 

L'esatta misurazione del peso corporeo del paziente è indispensabile per dosare il suo farmaco, prevenendo le serie conseguenze della somministrazione di quantità errate. Gli ospedali raccomandano l'impiego di bilance omologate per pesare i pazienti a cui somministrare le medicine in funzione del loro peso. Per i pazienti immobilizzati, che devono essere spostati tramite sollevatori, la HBM ha sviluppato una speciale soluzione in collaborazione con i produttori di sollevatori: la bilancia sospesa SLS. Con essa si può equipaggiare facilmente pressoché qualsiasi tipo di sollevatori per pazienti utilizzando appositi adattatori standard.

Una soluzione universale omologata e certificata

La bilancia sospesa SLS è una soluzione universale per i processi di pesatura legale, che riunisce tutti i necessari componenti in un unico dispositivo: cella di carico, sensore, custodia ed indicatore – compreso l'intuitivo funzionamento, lo spegnimento automatico ed un aspetto accattivante. La massima portata è di 200 kg con risoluzione 100 g oppure  320 kg con risoluzione di 200 g. La robusta pesa è protetta da polvere e spruzzi d'acqua in conformità alla IP 54, con limite di carico di 500 kg e carico di rottura di 1000 kg.

La verifica di produzione a due stadi della HBM è una caratteristica esclusiva, utilizzabile quando il luogo d'installazione della bilancia sospesa SLS non sia ancora noto al momento della consegna. Dopo la verifica e sigillatura della pesa effettuata dalla HBM nel primo stadio, l'utente od il produttore addestrato dalla HBM è in grado di assegnare il fattore g (accelerazione di gravità) specificato per il luogo d'installazione, completando così la verifica legale della bilancia. Un grande vantaggio per fornitori e produttori: essi possono commercializzare le bilance sospese SLS in tutto il mondo – senza conoscere a priori la località d'installazione – avendone un notevole vantaggio logistico. Non dovendo ordinare direttamente una versione completamente omologata, si eliminano i forti costi di magazzinaggio.

La HBM è certificata ISO 13485. La bilancia sospesa SLS è omologata come dispositivo medicale in conformità allo Medical Products Act (MPA) 93/42/EEC e soddisfa le correnti Direttive CE 2009/23/EC per le pese e le Direttive RoHS-2 2011/65/EU per l'uso di determinate sostanze pericolose con la strumentazione elettrica ed elettronica. La pesa SLS è idonea per le applicazioni medicali secondo la EN 60601-1-6 e la EN 62366. Inoltre, essa dispone dell'analisi di rischio secondo la EN 14971 ed anche del rapporto di prova EMC secondo EN 60601-1-2 ed EN45501 / OIML R76.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.