Monitoraggio delle condizioni dei componenti critici delle turbine eoliche
Le turbine eoliche sono spesso soggette a sollecitazioni meccaniche estreme. I sistemi di monitoraggio delle condizioni (CMS) aiutano a garantire la stabilità, una lunga durata e un ottimo design dei componenti delle turbine eoliche (pale del rotore, trasmissione, inverter…). In questo modo, è possibile evitare avarie totali del sistema, molto costose in termini economici, e quindi risparmiare denaro.
L’avaria della trasmissione è responsabile di lunghi tempi di inattività delle turbine; è quindi indispensabile garantire la massima affidabilità di questo componente. Anche l’efficienza è molto importante per la trasmissione: le misurazioni possono contribuire ad aumentare entrambi gli aspetti. Il monitoraggio consente di tenere traccia delle condizioni dei singoli componenti e di rilevare potenziali problemi in tempo utile, prevenendo quindi eventuali danni e aumentando di conseguenza la durata della vita utile del componente stesso.
HBM offre sistemi di monitoraggio delle condizioni (CMS) realizzati unendo sensori di precisione e strumenti per i test e il monitoraggio dei componenti dei generatori eolici. Con variazioni possibili da Paese a Paese, viene anche offerto un supporto in sito da parte di un team certificato di Ingegneri di Progetto esperti. Anche Brüel & Kjaer Vibro, affiliata di HBM, offre soluzioni di monitoraggio delle condizioni permanenti e affidabili per le turbine eoliche.