Sensori ottici delle sollecitazioni ad alte prestazioni

HBM FiberSensing comprende due linee di estensimetri e sensori ottici basati sulla tecnologia a reticolo in fibra di Bragg (FBG):

  • La linea FS comprende estensimetri in diversi formati ed è particolarmente adatta alle grandi reti di rilevamento. Questa linea garantisce la connettività per svariati chilometri di fibra senza compromettere i segnali dei sensori.

     

  • La linea OP comprende sensori delle sollecitazioni per applicazioni con elevate sollecitazioni, in quanto hanno un’eccezionale resistenza. Grazie alla loro capacità intrinseca di piegarsi, gli estensimetri della linea OP sono disponibili sia come estensimetri lineari che come rosette di estensimetri.


Più soluzioni ottiche da FS Line

In aggiunta alle linee dei sensori ottici delle sollecitazioni, la linea FS comprende anche altri tipi di sensori con reticolo in fibra di Bragg (FBG) per misurare temperatura, flessione accelerazione in svariate applicazioni.


Interrogatori ottici

Per completare il sistema, la società ha a disposizione dispositivi di misura (sistemi di acquisizione dati) predisposti per la lettura dei sensori a reticolo in fibra di Bragg (FBG).


Accessori ottici

HBM offre una vasta gamma di accessori per la tecnologia di misura ottica.


Il Meglio dei Due Mondi ...Solo da HBM

  •  Acquisizione dati simultanea degli estensimetri elettrici E ottici.
  • Analisi dei dati combinata dai due tipi di sensori nel software catman di HBM.

I vostri vantaggi con la tecnologia FBG

Riduce i costi di installazione

  • Meno cablaggi, perché una singola fibra può gestire più sensori ottici.
  • Catena di misura adattata e configurata individualmente per rispondere alle proprie esigenze

Risultati precisi anche in ambienti difficili

  • Per test di sollecitazioni e fatica anche in materiali con alti livelli di deformazione e numerosi cicli di carico
  • Risultati precisi dei test in condizioni avverse, ad es. nei sistemi ad alta tensione

Dati affidabili anche su trasmissioni a lunga distanza

  • Praticamente nessun effetto della distanza e della lunghezza dei cavi sui risultati dei test
  • Risultati di alta qualità anche se il sistema DAQ è situato a migliaia di metri dai punti di misura.

Peso e misura ridotti del sensore

  • Facile installazione in punti remoti e luoghi difficilmente accessibili
  • Disponibili con diversi tipi di imballaggio, per rispondere alle esigenze di numerose applicazioni, come laboratorio, cemento e ambienti esterni.

Consigliati per voi

Need technical advice?

Click here to ask our experts on optical sensor technology