Risultati di misura precisi con stabilità a lungo termine
Reticoli in fibra di Bragg multipli newLight FS70
Basate sulla tecnologia dei reticoli in fibra di Bragg (FBG) e sui nuovi sensori ottici newLight, le serie configurabili FS70 sono costituite da fibra ottica con più reticoli e rivestimenti ad alta performance. Sono particolarmente adatte per le misurazioni multipunto della deformazione in laboratorio e in tutti i settori industriali.
Per massimizzare i risultati, è possibile realizzare diverse configurazioni:
- Numero definibile di FBG, lunghezze d’onda e distanze
- Tipo di cavo definibile: intrecciato, in aramide, armato, nessun cavo
- Tipo di connettore definibile: FC/APC o SC/APC o nessun connettore
Preciso
- Misurazioni precise su superfici curve
- Stabilità a lungo termine senza deviazione
- Immunità alle interferenze elettromagnetiche

Resistente
- Elevata resistenza alla fatica
- Eccellente flessibilità
- Resistenza alla corrosione, anche in ambienti umidi o con presenza di sale
- Requisiti minimi per il cablaggio

Estremamente resistente e adatto per applicazioni interne e esterne
Pratico
- Fibra ottica singola, facile da installare
- Fibre ottiche leggere e numero di cavi ridotto al minimo
- Adatto per misurazioni ibride (ottiche e standard)

Facile da usare con installazione semplice e rapida
Scegli il tuo sensore
HBM offre due tipi di serie FBG configurabili:
Serie di FGB configurabile FS70FBG
Fibra ottica in modalità singola con rivestimento ad alta performance che assicura una trasmissione ottimale della deformazione e un’ottima stabilità
- Fino a 20 FBG con lunghezze d’onda comprese tra 1502,5 nm e 1597.5 nm
- Fino a 10 m di lunghezza totale della fibra
- Distanza minima tra i reticoli FBG: 0,05 m
- Connessione di cavi di diversi tipi e fino a 20 m di lunghezza
Serie configurabile di FBG in fibra rivestita in peek FS70PKF
Fibra ottica in modalità singola con rivestimento ad alta performance e strato aggiuntivo in peek per un funzionamento più robusto
- Fino a 10 FBG distanziati di 1 m
- Combina due opzioni di lunghezze d’onda in serie per ottenere un maggior numero di punti di misura o una distanza minore tra gli stessi:
Lunghezze d’onda da 1510 nm a 10 nm
Lunghezze d’onda da 1515 nm a 10 nm
- Collegamento di cavi di diversi tipi e fino a 20 m di lunghezza

Scarica il White Paper gratuito
Sensori in fibra ottica vs. estensimetri elettrici tradizionali per applicazioni di monitoraggio strutturale
- Principi FBG
- Lunghezze d’onda di Bragg
- Applicazioni di monitoraggio