Risultati di misurazione precisi grazie alla tecnologia delle celle di carico con estensimetro protetta edi alta qualità
Celle di carico single point PW28 per la pesatura precisa di masse da 5 kg a 75 kg
Grazie alla percentuale dell’intervallo di verifica minimo, fino a 20.000, la cella di carico single point PW28 è conforme alla classe di precisione C3 multi-range, per risultati estremamente precisi. Adatta per applicazioni sia statiche che dinamiche, grazie alla sua rigidità, con il suo alloggiamento in acciaio inox e il grado di protezione IP67 offre affidabilità di funzionamento negli ambienti industriali. Tutte le celle di carico PW28, indipendentemente dalla capacità massima, hanno protezione da sovraccarico integrata e incapsulata, che garantisce stabilità da un sovraccarico inaspettato.
- Classe di precisione: C3 MR, C4 MR in conformità con OIML R60
- Intervallo di misura nominale: da 5 kg a 75 kg
Preciso
- Pesatura precisa fino alla classe di precisione C3 multi-range / C4 multi-range (in conformità con OIML R60)
- Risultati precisi grazie alla percentuale dell’intervallo di verifica minimo fino a 20.000
- Elevata rigidezza torsionale e flessionale
- Compensazione del carico decentrato

Robusto
- Alloggiamento in acciaio inox
- Resistente all’umidità e alla sporcizia in ambienti industriali, grazie al grado di protezione IP67 (in conformità con EN 60 529)
- Protezione da sovraccarico integrata e incapsulata

Uso sicuro in ambienti industriali grazie all'elevato grado di protezione e alla protezione da sovraccarico incapsulata
Variabile
- Sono disponibili sei capacità massime diverse (5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg e 75 kg)
- La cella di carico è disponibile come versione standard con una frequenza dell’intervallo di verifica minima di 10.000 o, in alternativa, come versione da 20.000
- Il robusto connettore M12 consente di collegare diversi cavi in modo variabile

Versatilità d’uso grazie alle sei capacità massime selezionabili e alla possibilità di collegare diversi cavi
CAD Drawings and CAD Models
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Ampia gamma di accessori.
Per la PW28 è disponibile una vasta gamma di accessori:
- Cavi di diverse lunghezze e tipi
- Connettori standard e ad angolo
Troverete ulteriori informazioni sulla scheda tecnica.
Bibliografia sul prodotto
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| PW28 - Caractéristiques techniques | French | |||
| PW28 - Data Sheet | English | |||
| PW28 - Datenblatt | German | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Manuali operativi | ||||
| PW28 - Manual | English, German, French | |||
| Guida rapida - Manuale | ||||
| PW28 - Guida rapida | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Istruzioni di sicurezza | ||||
| PW28 - Note sulla sicurezza | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| PW28 - Sicherheitshinweise Zone 2/22 | German | |||
| Certificati | ||||
| PW28 - OIML Certificate | English | |||
| PW28 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW28 - Declaration of Conformity | Multi lingua | |||
| PW28 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
| ExGuide 18 ATEX 0002 X - EU Declaration of Conformity | English, German | |||