Si adatta a tutte le esigenze in qualità di dispositivo di analisi di potenza per macchine a 6 fasi o motori ibridi
HBM eDrive Testing: Un sistema di analisi di potenza e acquisizione dati per l’esecuzione di prove sui motori elettrici
HBM eDrive Testing è un sistema rivoluzionario per l’esecuzione di prove su inverter elettrici e macchine elettriche. I segnali meccanici (come ad esempio la coppia) e i segnali elettrici (corrente, tensione) vengono acquisiti contemporaneamente, il che permette di quantificare in pochi minuti, invece che in alcuni giorni, le perdite del motore elettrico. Ciò è molto importante per l’ottimizzazione del motore e per l’aumento dell’efficienza.
Rispetto ai dispositivi di analisi di potenza tradizionali, HBM eDrive Testing offre funzionalità uniche di acquisizione e analisi dati e di misurazione della performance.
Il sistema di prove modulare può essere utilizzato sia con applicazioni trifase che con applicazioni multicanale (macchine a sei fasi, motori ibridi o motori multipli).
HBM eDrive Testing è costituito da due componenti:
- Dispositivo di analisi di potenza: Misura e calcola i segnali elettrici e la potenza in tempo reale con un massimo di 51 canali e la potenza meccanica con un massimo di 6 segnali coppia / velocità e una precisione di potenza nell’ordine dello 0,02%.
- Sistema di acquisizione dei dati di misura (DAQ): Rilevamento sincrono di segnali elettrici, coppia, velocità, temperatura, CAN bus, vibrazione e altre variabili misurabili. Archiviazione continua o per punti di tutti i dati in tempo reale.
Possibilità di espansione a più di 3 fasi
- Modulare ed espandibile fino a 51 canali di potenza per sistemi multi-fase o applicazioni multi-motore
- Possibilità di upgrade fino a 6 input di coppia / velocità per un numero massimo di 6 output meccanici
- Formule personalizzate specifiche per l’utente per adattarlo ad applicazioni speciali quali ad esempio gli inverter multi-livello

Un unico sistema per tutte le funzioni
- Canali di misura per valori elettrici E meccanici
- Input di temperatura e CAN bus
- Campionamento e archiviazione simultanei di tutti i dati in un file dati
- Analisi della potenza, acquisizione di dati grezzi per valori di riferimento o archiviazione continua per prove di avviamento

Facile impostazione della misurazione con un sistema integrato, invece che con la combinazione di diversi dispositivi
Mappatura dell’efficienza in pochi minuti
- Input di formule personalizzate in tempo reale per le valutazioni (es. perdite di cavi)
- Analisi in tempo reale, ad esempio vettore spaziale e trasformazione dq0
- Mappatura rapida grazie a tempi di misurazione più brevi per ciascun valore di riferimento
- Perdita di ferro, mappe della perdita di rame o curve MTPA

Mappe di efficienza in pochi minuti:
Notevole risparmio di tempo: l’analisi viene completata direttamente al banco di prova

Knowledge Base di HBM: l’Information Hub per l’analisi di potenza
Desiderate sapere tutto sull’analisi di potenza? Accedete alla HBM knowledge base e imparate tutto quello che c’è da sapere su eDrive testing e analisi di potenza, con white paper, video, tutorial e webinar dedicati.
Come interfacciarsi con Genesis HighSpeed e/o Perception
Volete integrare la soluzione HBM eDrive nell’automazione del banco prova? Il software Perception e/o l’hardware Genesis HighSpeed possono essere usati nel vostro ambiente specifico, esattamente come volete.
Diversi grandi integratori di sistema integravano già eDrive, con una o più delle interfacce disponibili:
- EtherCAT o CAN FD per un trasferimento dati basato su hardware con un numero massimo di 1000 blocchi di risultati al secondo in tempo reale
- Interfacce API per controllare direttamente l’hardware e il software Perception da normali pacchetti software di automazione
- Lettore di dati dll per leggere i dati in qualsiasi software analitico di terze parti, come MATLAB o LabVIEW.
- L’integrazione con i potenti strumenti disponibili è quindi un gioco da ragazzi.
HBM eDrive Testing: Il vostro valore aggiunto rispetto ai dispositivi di analisi della potenza tradizionali
Più canali

Facilmente espandibile fino a 51 canali
Più segnali

Misurazioni simultanee di sistemi elettrici e meccanici
Più informazioni

Accesso immediato a tutti i dati. Verifica e analisi immediate
Più dinamismo

Dati affidabili anche in caso di modifiche dinamiche del carico
Prodotti HBM eDrive Testing
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
| Brochures | ||||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | French | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | German | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto | Portuguese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー | Japanese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
| eDrive Testing - Brochure | English | |||
| eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
| eDrive Testing - Broschüre | German | |||
| eDrive Testing - ブローシャー | Japanese | |||
| Manuali operativi | ||||
| Perception eDrive - User Manual | English | |||
| Guida rapida - Manuale | ||||
| Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
| Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||