実証済みの技術で信頼性の高い計測を確実に提供
力センサU2B: 高い信頼性で0.5~200 kNの引張・圧縮力を計測
力センサU2Bは、様々な産業用アプリケーションで引張・圧縮力を最大200 kN まで計測できます。U2Bは高速センサとして、堅牢、長寿命で、引張・圧縮力の計測における実証済みの業界標準です。また、プレス工程や成形工程など過酷な環境での力測定においても同様です。力センサU2Bは、その実績から高信頼性のシンボルとなっており、HBMの産業用力センサ部門でのベストセラーです。
- HBM精度等級: 最大0.1 (0.5 kN:0.2)
- 計測範囲: 0.5 ~ 200 kN
高い信頼性
- 非常に小さいひずみを使用するので優れたダイナミック特性
- 高速プロセス用の高速センサ
- 出力信号2 mV/V
- ひずみゲージ技術により静的な力を正確に計測

堅牢
- ステンレス製
- レーザ溶接による密封タイプ
- 保護等級IP67(ほこりと水)
- HBM校正ラボで耐衝撃性能とEMCの試験合格
- 完璧な横応力補正

完全な保護構造、過酷な環境のアプリケーションに最適
未来を先取りした設計
- 絶え間ない製品改良
- 一貫した寸法と接続方式
- 校正サービスとスペア部品の長期的サポート
- 柔軟な構成: 様々なケーブル長、TEDS、コネクタ・アセンブリが選択可能
- コンパクトなデザイン
安全な選択:長年一貫した機械的寸法と電気特性を採用
付属品が豊富
- スラストピース
詳細はデータシートをご覧ください
U2B製品の文献
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| U2B - Caractéristiques techniques | French | |||
| U2B - Data Sheet | English | |||
| U2B - Datenblatt | German | |||
| U2B - Prospetto dati | Italian | |||
| ブローシャー | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| U2B - Mounting Instructions | German, French, English, Italian | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| U2B - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| U2B - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||