Optimal precision over the entire measuring chain (in conjunction with the HBM precision measuring amplifiers)
製品概要
参照用トルク変換器TBはDKD校正証明書のDIN 51309 または EA 10-14 に基づく最高クラス0.05を実現する極めて高精度なセンサです。この精度クラスにおいて要求される計測範囲は公称(定格)トルクの40%~100%ですが、 TB2 はそれをはるかに上回り、公称(定格)トルクの10%~100%を達成しています。
非常に高い精度と同様に特筆すべき特長は、曲げモーメントや横力などの寄生負荷の影響を受けにくいという 点です。 内部に計測体が組み込まれた設計のため、温度変化などの外部要因に左右されることはありません。特許取得の小型ロータ技術は回転式トルク計測用T10FSフランジ型トルク変換器にも採用されました。
もともとは産業用に開発されたTB2ですが、そのトップクラスの精度により、世界の計量研究所や試験所でのトルク校正に使用される用参照用トルク変換器としても採用されています。
校正試験のほか、TB2は非回転式トルク計測にも適しています。過酷な環境のもとでの試験での利用には、オプションで完全溶接密閉型(保護等級IP67)も選択できます。
トレーサビリティ
- 優れた対称構造による計測エレメントにより極めて高い精度
DMP41、ML38B、MX238Bなどの高精度測定アンプと組み合わせて、高精度計測チェーンを構築
優れた再現性と反復性
DIN 51309に準拠したDAkkS校正証明書とともに、最高精度クラス0.05を実現

適応力
- 参照トルク変換器として最適な選択肢(産業用途での利用においても同様)
- トルク容量は8タイプをご用意(100 Nm、 200 Nm、 500 Nm、 1 kNm、 2 kNm、 3 kNm、 5 kNm、 10 kNm)
- 優れた温度安定性(ゼロ点での値 0.02% / 10K)

Ideally suited for many precision torque measurement applications due to protection class IP67.
アクセサリ
- コネクタ付ケーブル
- Dサブ15-ピンケーブル
- DakkS校正証明書(DIN 51309準拠)
詳細はデータシートをご確認ください。
技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| TB2 - Data Sheet | English | |||
| TB2 - Datenblatt | German | |||
| TB2 - Prospetto dati | Italian | |||
| TB2 - データシート | Japanese | |||
| 設置マニュアル | ||||
| TB2 - Mounting instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| TB - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| TB2 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||