圧電式計測チェーン PACEline CMC:定格力 5 kN ~ 120 kN

圧電式力計測チェーンPACEline CMCシリーズは、プリストレスされた校正済みセンサ、長さ3mの充電ケーブル、およびチャージアンプで構成されています。センサとチャージアンプは計測チェーンとして校正されているため、校正や調整を必要とせずにすぐに使用できます。 

圧電式計測原理の特長は、非常に広い計測範囲と高い初期荷重下でも、非常に小さい力の計測を高精度で行える点にあります。

計測チェーンには2つの異なる校正範囲があります。指定された容量に対して100%と20%の両方で校正されています。チャージアンプのデジタル入力で、2つの計測レンジを切り替えることができます。

  • HBM 精度クラス:1
  • 容量:5 kN ~ 20 kN

高い信頼性

  • すべてのCMC計測チェーンは、2つの校正範囲(20%と100%)を使用

  • 電磁ノイズの影響を受けない計測原理を採用

  • ステンレス製でIP65

  • 低ドリフト計測チェーン

  •  圧電素子の特性からくる高いダイナミックス

CMC Benefit 1

 

厳しい計測環境であっても、非常に高速なプロセスを計測できます。

設置が簡単

  • フランジ接続(両サイド)

  • 実用的なアクセサリが利用可能

  • 機械的接続は標準的な方式を採用

  • 業界で実績のあるチャージアンプ付き

  • 直接 0-10 V 信号に変換

CMC Benefit 2

 

設置が簡単で 、すぐに計測開始可能

CMC Benefit 3

 広い計測範囲

 

  • 2つの校正済み計測レンジを標準装備
  • 優れた機械的特性による優れた直線性

高性能計測チェーン:PACEline CMCは、信頼性の高い結果を、最も容易な方式で提供。産業用アプリケーションで要件の厳しいタスクに最適

アクセサリが豊富

  • 様々な種類のケーブル

  • 並行してセンサを接続するための和算箱

  • 設定時に便利なプレストレス・セット

  • 延長ケーブル用カップリング

PACEline のアクセサリ

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応