悪条件においても、高ダイナミクス計測と確実な計測結果
圧電式力センサCFT: 計測範囲5 kN~20 kN
圧電式力センサCFTは、予備負荷と校正があらかじめ実施されています。力センサCFTの特徴として、センサ材料にリン酸ガリウムを使用しています。従来のクォーツを使用した圧電式力センサに比べて2倍の感度を備えています。
極めて小型のこのセンサはステンレス鋼材料のみを使用し、圧電式計測原理に特徴的な利点を提供します。すなわち、初期負荷が大きい場合や、ダイナミックに変動する力の計測であっても、数ニュートンの力を計測することが可能です。力センサの変位量はわずか数μmです。
- 公称(定格)力: 5 kN~20 kN
- 精度等級: 1
- 校正済み計測範囲: 20%、100%
圧電式力センサPACEline CFTの利点
高精度でダイナミック
- 材料はステンレス鋼、保護等級IP65
- 低ドリフト
- 設計原理に基づく高い電磁環境性能
- 高い基本周波数により圧電式計測原理に特徴的な高剛性

容易な取付け
- 両側ともネジ接続
- 予備負荷と校正実施済み
- 標準メカニカル接続でセンサの組込みが容易
- 実用的アクセサリ: チャージアンプ、和算箱、ケーブル

HBMによる考え抜かれた設計と試験済みアクセサリで確実なアプリケーション
広い計測範囲
- リン酸ガリウムの使用によりクォーツ製センサに比べ2倍の感度を実現。同じ力の計測でも出力信号が2倍。
- 優れた機械的品質と傑出した直線性

広い計測範囲を有しながらごく小さい力も確実に計測
圧電式力センサCFTの3D CADファイル
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| PACEline CFT 製品CAD図面 |
PACEline CFT技術資料
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| PACEline CFT - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CFT - Data Sheet | English | |||
| PACEline CFT - Datenblatt | German | |||
| PACEline CFT - Prospetto dati | Italian | |||
| PACEline CFT - 数据表 | Chinese | |||
| ブローシャー | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| 設置マニュアル | ||||
| PACEline CFT - Mounting Instructions | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| アクセサリ | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||