ひずみゲージ用の軟質パテ付きアルミホイルABM75 ひずみゲージ用の軟質パテ付きアルミホイルABM75 | HBM

ABM75: ひずみゲージ用コーティング材 - 軟質パテ付きアルミホイル

軟質パテをコーティングしたアルミホイルABM75は使いやすいひずみゲージ保護用コーティング材です。この製品は厚さ3mmの軟質パテでコーティングされた0.05mm厚のアルミホイルです。ABM75は計測点に手で貼り付けられます。

より効果的に計測点の保護を行うには、軟質パテAK22 の上に、アルミホイルABM75を張り付けることをお勧めします。さらに、第3層として シリコンゴムSG250を使用し最適な計測点保護することをお勧めします。

特に、様々な物質(例:油や水など)が計測点に影響を及ぼす場合は、複数のコーティング材を組み合わせて使用することを推奨します。この場合、油溶性コーティング材は、アルミホイルが拡散障壁として働くので、ひずみゲージに直接適用してください。最終層は耐油性のエポキシ樹脂を必ず使用してください。 

ひずみゲージ保護用コーティング材ABM75は、室温で約2年間保存できます。

  • ABM75:軟質パテをコーティングしたアルミホイルの構造を持つひずみゲージ保護用のコーティング材
  • 温度範囲:-196  ℃ ~ 75 ℃
  • 設置方法:手で貼り付け

技術資料ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
取扱指示書
ABM75 - Instructions for use French, German, English
ABM75 - Istruzioni di impiego Italian
安全指示書
ABM75 - 安全マニュアル 多言語
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。 HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから