幅広い計測範囲で精度要件を満足、誤差が少なく信頼できる計測結果が得られ、最終の品質管理工程で廃品率を低減できる。
力センサ C10: テストベンチ、製造ライン、ラボでの利用に
圧縮型力センサC10は安全性を特に重視したいテストベンチや生産ラインへの設置に最適です。コンパクトながら75ppm TC0を実現し、直線性とヒステリシスに優れた最高精度のセンサです。 センサのコアである検出部は汚れや湿気などの外部影響から最適に保護されています。
- HBM 精度等級: 0.03... 0.06
- 容量: 2.5 kN ~ 1 MN
高精度
- 高い計測精度
- TC0 :75 ppm/10K
- 非直線性に優れ、ヒステリシスを抑制、高い反復性
- 出力信号:4 mV/V 超(25 kN以上)
- 極めて高い解像度

堅牢
- 防錆材質accを採用、DIN適合
- 保護等級IP68(ケーブルオプション含む
- 横力や寄生負荷による影響がない耐振性
- EMC認証

磁場干渉のある厳しい計測環境でも高い信頼性を確保
柔軟
- 様々なオプションが用意されお客様の計測環境に適合
- 2500種以上の組み合わせが可能
- 多様なコネクタ、ケーブルオプション、TEDS、ダブルブリッジなど
- スラストピース、接続ケーブル、校正サービスなども追加でご発注可能

プラグ&プレイで設定時間を削減、溶接やコネクタによる組立の必要がない
CAD図面をダウンロードする
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| C10 製品CAD図面 | ||
| C10 アクセサリCAD図面 |
豊富なアクセサリ
C10には多様なアクセサリが用意されています。詳細はデータシートをお読みください。
技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| C10 - Caractéristiques techniques | French | |||
| C10 - Data Sheet | English | |||
| C10 - Datenblatt | German | |||
| C10 - Prospetto dati | Italian | |||
| C10 - データシート | Japanese | |||
| C10 - 數據表 | Chinese | |||
| ブローシャー | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| C10 - Mounting Instructions | French, English, German, Italian | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| C10 - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| アクセサリ | ||||
| K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
| K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
| K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| U10M, U10S, U15, C10, C15 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||