매우 우수한 측정 특성, 취급 용이, 사용 시 (가장자리에서도) 유연성 보장.
Y시리즈 다양한 용도로 사용되는 스트레인 게이지: 2,000개 이상 종류 구매 가능.
Y 시리즈 포일 스트레인 게이지(SG)는 다양한 분야에서 정적응력해석 또는 동적응력해석용으로 사용됩니다. 이 게이지 제품은 높은 측정 정밀도와 견고함, 매우 우수한 유연성을 보장하고, 7가지 다른 온도 반응에 따라 각각 다른 소재의 부품에 부착 가능합니다. Y시리즈 보급형 SG는 다양하게 결합 가능한 형상, 공칭(정격) 저항, 측정 그리드 길이 등 우수한 특성을 갖추고 있어 매우 다양한 용도로 사용 가능한 여러 가지 버전으로 생산, 판매됩니다. 흔히 사용되는 260개 이상의 종류(“우선 유형 스트레인 게이지”)를 시중에서 즉시 구매 가능합니다.
어플리케이션에 적합한 Y 시리즈 스트레인게이지 확인:
선택됨: 필터 없음
총 8 개의 결과가 검색되었습니다.
우수한 유연성 및 견고함
- 우수한 선형성, 낮은 히스테리시스
견고한 폴리아미드 소재의 캐리어
- 최대 50,000 µm/m의 신장률
- 매우 뛰어난 유연성: 최소 0.3mm의 곡률 반경
- 폴리아미드 커버링제로 보호 처리된 측정 그리드

다양성
- 2,000개 이상 버전 구매 가능
- 다양한 형상에 적합한 4가지 다른 공칭 저항
다양한 소재에 적합한 7개의 다른 온도 반응
- 다양한 연결 구조 (솔더 탭, 납, 변형률을 완화하는 솔더 탭, 사전 배선된 게이지)

다양한 용도에 적용 가능한 버전 제공
빠른 납기
- 200개 이상의 스트레인 게이지: 즉시 납품 가능
- 사전 배선 처리된 스트레인 게이지로 납땜할 필요 없음
- 커버링, 세정, 설치 등 다양한 용도의 부속품 구매 가능
- 최대 100m 길이의 다양한 연결 케이블, 제어 리드선
- 올바른 스트레인 게이지를 신속하고 쉽게 찾을 수 있도록 온라인 숍에서 제공되는 인터랙티브 셀렉션 가이드

주문 즉시 준비 가능
제품 관련 자료
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Y Serie - Datenblatt | German | |||
Y Series - Data Sheet | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||