Transient recorder and data acquisition system (GEN7tA)
- 랙 장착형(rack mountable) GEN7tA 의 표준 1Gbit 이더넷 인터페이스(Ethernet interface)는 기록된 데이터를 100MByte/s 속도로 직접 PC로 스트리밍하는 기능을 지원합니다.
- 선택사양인 1Gbit 광학 이더넷은 본체의 독립제어와 스트리밍 성능을 100% 유지한 상태에서 케이블 길이 최대 10km(6.2마일)를 지원합니다
- 10Gbit 전기 또는 광학 Ethernet 옵션을 선택할 경우 스트리밍 속도 400MB/s까지 가능합니다.