사용자의 요구에 따른 구성: 6상 기계 또는 하이브리드 드라이브와 같은 특수한 테스트에도 적용할 수 있습니다.
HBM eDrive Testing: 시험용 전기 인버터를 위한 전력 측정기와 데이터 수집 시스템
전기차 테스트에서 사용되는 인버터와 전기 구동 장치의 효율 및 손실을 혁신적으로 측정 할 수 있는 HBM eDrive Testing Solution을 사용하면 기계적 신호(예: 토크)및 전기적 신호(전류, 전압)를 동시에 계측할 수 있어, 전기 구동 효율 증가 및 구동 장치를 최적화 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 기존의 전력 분석기(Power analyzers)에 비해 우수한 데이터 수집과 분석 능력을 자랑합니다.
모듈식 구조로 되어있는 eDrive Testing Solution은 3상(3-phase)이상의 다채널 데이터 수집 어플리케이션에 적합합니다. (예: 6상(6-phase) 구동 장치, 하이브리드/다중 모터 드라이브 등)
HBM eDrive Testing 의 구성
- 전력 분석기(Power Analyzer): 최대 51개 채널에서 실시간으로 전기 신호 및 전력 측정, 최대 6개 기계적 출력을 지원합니다. (토크, RPM)
- 측정 데이터 수집 시스템 (DAQ): 토크, RPM, 온도, CAN버스, 진동 등의 데이터를 실시간으로 측정 및 제어합니다.
확장성(모듈식 구조)
- 최대 51 채널까지 확장 가능하여 다상 시스템(Multi-phase) 및 다중 모터 테스트에 적합
- 6개의 기계적 출력 측정 가능 (토크, RPM: 각 6 채널 지원)
- 다중 레벨 인버터(Multi-level inverter)와 같은 특수 어플리케이션에 적용 가능한 포뮬러 기반의 데이터분석 제공

통합성(All-in-one)
- 기계적 및 전기적 신호 측정
- 온도 계측 및 CAN bus 통신 지원
- 전 채널 동시 샘플링 및 실시간 데이터 수집 및 저장
- 설정 값에 따른 로우 데이터(Raw data) 및 연속적인 계측 값 저장 및 분석

쉬운 계측 시스템 구성:
여러 가지 계측 기기를 결합하여 측정하는 대신 하나의 통합 계측 시스템으로 측정할 수 있습니다.
효율성
- 특수한 계측 시험용 실시간 포뮬러 입력 기능 (예: 케이블 손실 등)
- 실시간 공간 벡터(Space vector) 및 dq0 변형 값 등 분석 가능
- 트리거 포인트(Trigger point)마다 최단 계측 시간으로 신속한 맵핑(Mapping) 지원
- Iron loss 맵, Copper loss 맵 및 MTPA 곡선 구현

효율적인 매핑(Mapping) 기능:
측정 시간을 절약하여 계측 효율을 높일 수 있습니다.

HBM’s Knowledge Base: The Information Hub for Power Analysis
Do you want to know all about Power Analysis? Then enter the HBM knowledge base and learn all about eDrive testing and power analysis with white papers, videos, tutorials and webinars.
How to Interface with Genesis HighSpeed and/or Perception
Would you like to integrate the HBM eDrive solution into your test stand automation? Perception software and/or the Genesis HighSpeed hardware can be used in your specific environment, in exactly the way you want.
Several large system integrators already did integrate eDrive, using one or more of the interfaces available:
- EtherCAT or CAN FD for hardware-based data transfer with up to 1000 result blocks/s in real time
- API interfaces to directly control the hardware as well as the Perception software from common automation software packages
- Data reader dll to read the data into any 3rd party analysis software like MATLAB or LabVIEW.
- So, integration is a breeze, using the powerful tools available.
HBM eDrive Testing: 기존의 전류 측정기에 비교해 이용자가 얻는 부가가치
더 많은 채널

51개의 채널까지 쉽게 확장 가능
더 많은 신호

전기/기계적 시스템의 동시 측정
더 많은 정보

모든 데이터에 즉각 접속, 샘플링의 불투명성 방지
더 강한 동력

동적 시험으로부터 얻는 신뢰도 높은 데이터
HBM eDrive Testing Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
| 브로슈어 | ||||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | French | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | German | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto | Portuguese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー | Japanese | |||
| eDrive Testing - Brochure | English | |||
| eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
| eDrive Testing - Broschüre | German | |||
| eDrive Testing - ブローシャー | Japanese | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| Perception eDrive - User Manual | English | |||
| 빠른 실행 가이드 | ||||
| Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
| Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||