생선성 및 효율성 향상
T12HT : 최대 1.5 MN·m 까지!
높은 용량의 토크를 측정 시 뛰어난 정밀도로 신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 T12HT 토크 센서를 사용하면 생산성과 작업 효율을 한층 더 높일 수 있습니다. 베어링이 필요하지 않는 비접촉식 로터(Rotor)/스테이터(Stator) 구조로 무선 송수신 측정을 할 수 있어 내구성이 뛰어나며 유지보수가 용이합니다. 넓은 대역폭의 HBM 자체 DAQ와 호환하여 측정 결과를 빠르게 확인할 수 있습니다.
T12HT 토크 센서는 육상 및 해상 전력 발전 플랜트, 에너지 산업용 테스트 벤치, 선박의 주요 엔진 및 교정용으로 적합한 솔루션입니다.
500kN·m~1.5MN·m의 고용량 토크를 측정할 수 있으며, 최대 속도 1,000rpm까지 매우 정밀하게 측정할 수 있습니다. 일체형 마그넷을 이용하여 회전 속도 측정(RPM) 기능도 함께 제공됩니다.
- 정확도 등급: 0.1
- 대역폭: 6 kHz (-3 dB)
- 측정 범위: 500 kN·m; 800 kN·m; 1.5 MN·m
정밀성
- 0.05%의 낮은 히스테리시스: 높은 정확도로 측정 할 수 있음
- TC0 0.05%/10K의 온도 안정성
- 6 kHz 대역폭

견고성
- 측정 용량: 500 kN·m; 800 kN·m; 1.5 MN·m
- 측정 속도: 1,000 rpm
- 뛰어난 온도 안정성

MNm 범위의 고용량 토크 값도 정밀하게 측정 가능
신뢰성
- 검증된 독일 국가 표준 기관으로부터의 교정
- 유지보수가 용이
- 긴 사용 수명

작업 시간 단축 및 측정 효율 향상