3개의 측정 범위를 갖추도록 보정되어 정확도 향상
CFTplus 힘센서: 풋프린트를 이용하여 시장 표준을 준수
CFTplus 시리즈 압전 힘변환기(트랜스듀서)들은 각각 3개의 측정범위를 갖추도록 교정되었기 때문에 설치 즉시 이용 가능합니다. 별도의 교정 절차를 수행할 필요도 없습니다. 민감도가 3개의 측정범위(1%, 10%, 100%)로 정해져 있어 폭넓은 측정범위를 보장합니다.
압전 효과를 가지는 측정기기는 통상 매우 폭넓은 측정범위를 제공합니다. 처음에 높은 하중이 인가되어도 높은 신뢰도로 아주 최소한의 힘까지 측정할 수 있습니다.
CFTplus 시리즈 힘센서는 각각 최소한의 변위를 갖추고 있기 때문에 기본 주파수가 상당히 높습니다. 따라서 압입 공정처럼 신속한 측정을 요구하는 공정에 사용하기에 특히 적합합니다.
EMC(전자파적합성) 시험을 거친 힘측정기는 내청성이 우수한 소재로 제조됩니다.
- HBM 정확도 등급: 0.5
- 용량: 25, 50, 70, 120 kN
높은 정밀도 및 역동성
3개의 교정점: 해당 용량의 1%, 10%, 100%
- 낮은 드리프트로 설계되어 정밀한 측정결과 제공
- 강성 및 기본 주파수가 높기 때문에 동적 기기에 사용하기에 안성맞춤.
매우 폭넓은 측정범위 및 우수한 역동성
견고한 디자인
CFTplus 제품은 스테인리스강 소재만으로 제조
보호등급 IP65
전자파 장애에 대한 우수한 내성
연결부 크기 및 커넥터가 시장 표준을 준수.
산업적 용도에 적합하도록 설계
간편한 통합
- 나사식 부싱(Threaded bushings) 또는 센터링 링(Centering rings) 등 마운팅 부속품 지원
양측에 플랜지 연결부가 있어 설치 용이
센서들이 교정 처리된 후 납품되어 별도 교정이 불필요
4개의 측정용량으로 이용 가능 (25kN, 50kN, 70kN, 120kN)
CMD 및 CMA 충전 증폭기는 물론 실용적인 부속품도 제공됨.
빠른 가동
3D CAD files for CFTplus Calibrated Piezoelectric Force Transducer
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
PACEline CFTplus CAD step 파일 |
Extensive Range Of Accessories
- Various cables
- Summing boxes for connecting sensors in parallel
- Pre-stressing sets for convenient installation
- Coupling for cable extension
PACEline CFT 제품 관련 자료
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
CFT+ - 數據表 | Chinese | |||
CFT+ - Caractéristiques techniques | French | |||
CFT+ - Data sheet | English | |||
CFT+ - Datenblatt | German | |||
CFT+ - Prospetto Dati | Italian | |||
브로슈어 | ||||
PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
사용 메뉴얼 | ||||
CFT+ - User manual | English, German, French, Italian, Chinese | |||
액세서리 | ||||
KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||