스틱팩(Stick Pack) 기계에 통합하여 사용된 HBM 디지털 로드셀

Inever Group의 계열사인 스페인 바르셀로나의 INVpack는 스틱팩 및 사셰(소용량 포장) 전문의 포장 설비 전문 업체로 식품, 제약, 건강 기능 식품 및 유제품 분야의 제품들을 포장합니다. 클라이언트와의 공동 작업은 모든 시스템이 모든 요구를 충족시키는 맞춤형 솔루션을 제공해야 함을 의미합니다.

끊임없이 진화하는 시장에서 INVpack은 수 년간의 경험과 테스트를 기반으로 충진작업의 효율을 높여 작업 공정을 최적화 하는 방법에 대해 연구하고 있습니다

이 기계에는 중량 제어가 기계 장치 자체에 통합되고 설정된 속도로 작동 할 수 있도록하는 10 개의 HBM FIT7A 디지털로드 셀 (레인당 1 개)이 포함되어 있습니다. INVpack의 생산 매니저인 Manuel Martínez씨는 "제품 배치 및 제거 공정이 원활하게 진행될수록 더 나은 제품을 만들 수 있습니다."라고 지적했습니다.

문제

INVpack 은 스페인의 스틱팩 및 사셰(소용량 포장) 전문의 포장설비 제조업체(VFFS) 로 정확하고 정밀하게 패키지의 무게를 측정하는 것이 관건입니다. 따라서 어떤 오류도 사전에 방지하고 설정된 속도로 작동 할 수있는 센서를 구현해야하는 과제에 직면 해 있습니다.

 
솔루션

이에 INVpack 사는 HBM FIT7A 디지털로드 셀을 도입, 각 공정에 맞게 커스터마이징 하여 센서가 기계 내부에 배치되어 채워지는 즉시 각 샤셰를 제어할 수 있도록 설정하였습니다.

결과

FIT7A 셀 덕분에 INVpack은 생산 속도 및 정밀도를 향상시키고 나아가 작업 비용 및 효율을 개선하였습니다. 예상된 무게치에 오류가 발생하는 경우 패키지는 즉시 폐기되는것을 사전에 방지하여 제품 및 포장 비용을 절감 할 수 있었습니다.

기계 내부에 설치된 로드셀

FIT7A 로드셀은 충진 작업 후 각 샤셰의 무게를 즉시 측정, 예상 값에 오차가 있으면 용기를 폐기하여 재료 및 포장에 대한 비용을 절약하도록 돕습니다.

다른 시스템은 여러 패키지 또는 샤셰를 그룹화 하고 눈금을 사용하여 기계 외부에서 무게를 측정하므로, 만약 예상값과 오차가 생길 경우 사셰가 이미 만들어 졌기 때문에 폐기해야 하는 경제적 손실이 더욱 커질 수 밖에 없는데 FIT7A 로드셀은 기계 내부에 설치함으로서 이와 같은 손실을 최소화 할 수 있었습니다.

반면 CANopen  인터페이스를 지원하는 FIT7A 3kg 로드셀은 사양에 따라 액체 또는 고체 디스펜서 및 피드백 제어를 통해 폐기률을 최소화합니다.

 

“HBM 의 로드셀 제품은 단순한 통합 및 구현, 경쟁력있는 가격 및 우수한 기술 지원을 제공합니다. 이는 고객이 우리에게 요구하는 바입니다." 라고 Manuel Martínez 가 말했습니다.

매개 변수화 및 분석 소프트웨어

이 모든 것이 충분하지 않은 경우 FIT7A 장치에는 매개 변수화 및 분석 작업을 단순화하는 무료 PanelX 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 예를 들어, 계량 프로세스를 최대로 활용하기 위해 채우기 사이클 당 사용 가능한 계량 시간을 그래픽으로 분석 할 수 있습니다

식이 보충제 제조업체를위한이 신형 기계는 또한 제품을 보호하고 엔드 오브 라인 (end-of-line) 및 픽앤 플레이스 (pick and place) 프로세스의 통합을 용이하게하는 INV-Care 기술의 혜택을받습니다. 마찬가지로 INV-Easy 디자인은 청소 및 유지 보수의 이점을 제공합니다.

미래의 협업

따라서 INVpack 사와 HBM은 각 고객의 특정 요구 사항에 부합하는 완벽한 프로젝트를 제공하기 위해 협력 할 계획입니다. FIT7A 셀 만이 Inever Group 사의 기계에 추가 된 제품이 아닙니다. FIT5A 및 PW6D + PAD 모델은 다른 솔루션과 함께 다양한 포장 및 수직 채우기 기계에서 정확하고 효율적으로 작동합니다.

엄격한 요구사항 준수

OIML R60에 따른 C4 정확도 등급을 갖춘 최첨단 HBM로드 셀은 식품 산업 및 제약 분야의 정확한 요구 사항을 충족하는 다양한 기능을 제공합니다. 커넥터 및 고급 필터를 사용하여 기계 및 전기 간섭을 줄입니다

 

스틱팩 머신 작동 영상

 

이 비디오에서는 성공적인 프로젝트의 진행 과정을 설명합니다.

FIT7A 장치와 PanelX 소프트웨어를 사용하여 정확한 계량과 포장이 가능한 10 레인 스틱 팩 기계를 적절한 속도로 개발했습니다.

INVpack사에 대해

2003 년에 설립 된 INVpack 사는 스틱 팩 및 새시 (sachet) 용 멀티 라인 수직 형 채움 및 밀폐 (VFFS) 기계를 설계 및 제조합니다. 이 회사의 본사는 스페인 바르셀로나에 있으며 시카고에 지점을두고 (50 개국 이상) 협력 업체가 있습니다. 지금까지 INVpack은 전세계 450 대 이상의 기계를 공급했습니다.

Inever Group의이 회사는 시장에서 가장 완벽한 스틱 팩 기계를 사용하고 기술적 요구를 성공적으로 예측하여 식량, 제약, 기능성 식품 및 식품 분야의 고객과 직접 일대일 관계를 발전 시키는데 자원을 집중합니다. 낙농 부문.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요