PW15/SP4M: a família de células de carga single point PW15/SP4M: a família de células de carga single point | HBM

Células de carga SP4M e PW15: pesagem de até 200kg e máximo grau de proteção IP68/69K

As células de carga das séries PW15 e SP4M possuem os mesmos pés de montagem, porém com características diferentes. Ambas permitem que balanças sejam projetadas com um design flexível e, portanto, podendo ser usadas em uma ampla gama de aplicações. Com suas diferentes especificações técnicas, são ideais para indústrias alimentícia, de embalagem e química, bem como para comércio e agricultura. Podem ser utilizadas em correias transportadoras, plataformas, balanças de mesa, como também em sistemas de envase e de produção. 

  • A célula de carga single point certificada SP4M, feita em alumínio, possui ampla faixa de carga nominal, pesa com Classe de Precisão até C6 Multitrange e um amplo fator máximo (valor Y) de até 20.000. Além das versões à prova de explosão para atmosferas com potencial explosivo, a célula de carga está disponível com opcionais como diferentes comprimentos do cabo de conexão e saída balanceada para conexão paralela.
  • célula de carga single point PW15B é feita em aço inoxidável e pode, portanto, ser usada em uma ampla faixa de condições ambientais. Também está disponível em diversas versões à prova de explosões, bem como com saída balanceada para uso otimizado em balanças conectadas em paralelo.
  • A célula de carga single point PW15AH é extremamente robusta, hermeticamente encapsulada e possui o mais alto grau de proteção IP68/IP69K. A célula de carga PW15AH fornece resultados estáveis, mesmo sob condições ambientais extremas.
  • A célula de carga single point PW15PH é extremamente flexível e rapidamente substituível, graças a um sistema inovador de conector. Com um conector de dispositivo hermeticamente soldado, ela também atende à classe de proteção IP68/IP69K. Os respectivos cabos de conexão também estão disponíveis.

Resumo dos produtos

 

SP4M

PW15B

PW15AH

PW15PH

      
Classe de Precisão / Intervalo mínimo de verificação (Y)C3 MultiRange até C6 MultiRange,  Y =  de 10.000 até 20.000 C3 MultiRange, Y até 15.000C3 MultiRange, Y até 25.000C3 MultiRange, Y até 25.000
Capacidades máximasde 1kg até 200kgde 7,5kg até 200kgde 10kg até 100kgde 10kg até 100kg
MaterialAlumínioAço inoxidávelAço inoxidávelAço inoxidável
Grau de proteçãoIP67IP67IP68/IP69KIP68/IP69K
Comprimentos de cabode 1,5m até 12mde 1,5m até 12m3m, 6m 
Principais características 
  • Até 6.000 intervalos de verificação de carga (com classe de precisão C6);
  • Também disponível com proteção contra explosões;
  • Compensação de carga descentralizada;
  • Saídas ajustáveis, ideal para conexões em paralelo (disponível como opcional).
 
 
  • Intervalo mínimo reduzido para aplicações multirange;
  • Também disponível com proteção contra explosões;
  • Saídas ajustáveis, ideal para conexões em paralelo (disponível como opcional).
 
 
  • Sistema protetor de cabo;
  • Para requisitos ainda mais altos em uso higiênico ou asséptico, veja nossas células de carga higiênicas PW25 e PW27.
 
 
  • Diferentes cabos conectores disponíveis;
  • Para requisitos ainda mais altos em uso higiênico ou asséptico, veja nossas células de carga higiênicas PW25P e PW27P.
 

Aplicação universal

  • Possibilidade de projetos flexíveis de balanças com ampla gama de aplicações;
  • Ajuste de canto (OIML R76);
  • Circuito de 6 fios para alta estabilidade de sinal;
  • Alta resistência EMC;
  • Qualidade testada com relatório de ensaio (OIML R60);
  • Para aplicações multirange com faixas limitadas.

A solução ideal com uma ampla faixa de aplicações em diversas áreas.

Fácil de personalizar

  • Grande variedade de capacidades máximas disponíveis, desde 1kg até 200kg;
  • Fácil integração com design compacto;
  • Corpo feito em aço inoxidável ou alumínio;
  • Robusta com classe de proteção IP68/IP69K;
  • Disponível em versões à prova de explosões;
  • Cabos e conectores especialmente protegidos;
  • Ideal para conexão em paralelo com saída balanceada de sinal.

Configuração otimizada para projeto e construção de balanças.

Acessórios especiais

  • Cabos disponíveis em diversos comprimentos;
  • Cabos disponíveis em diferentes materiais (PVC, PUR).

Cabos de conexão para diferentes aplicações e condições ambientais. Permitem o uso imediato da célula de carga.

PW15.../SP4M Series

Acessórios e opcionais

  • Saídas ajustáveis, ideal para conexões paralelas;
  • Versões com proteção contra explosão;
  • Cabos produzidos com diferentes materiais e comprimentos.

Mais detalhes podem ser encontrados no data sheet.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW15AH - Caractéristiques technique French
PW15AH - Data Sheet English
PW15AH - Datenblatt German
PW15AH - Prospeto dati Italian
PW15AH - データシート Japanese
PW15B - Caractéristiques techniques French
PW15B - Data Sheet English
PW15B - Datenblatt German
PW15B - Prospetto dati Italian
PW15B - データシート Japanese
PW15PH - Data Sheet English
PW15PH - Datenblatt German
PW15PH - データシート Japanese
SP4M - Data Sheet English
SP4M - Datenblatt German
SP4M - Prospetto dati Italian
SP4M - データシート Japanese
Instruções de Montagem
PW15AH - Mounting instructions English, German, French
PW15B - Mounting instructions French, German, English
PW15PH - Mounting instructions French, German, English
SP4M - Mounting instructions French, German, English
Manuais de Operação
LCMC - Operating Manual English, German
Quick Start Guides
LCMC - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW15AH - EU Declaration of Conformity English
PW15AH / PW15PH - OIML Certificate English
PW15AH / PW15PH - Test Certificate English
PW15B - OIML Certificate English
PW15B - Test Certificate English
SP4M - OIML Certificate English
SP4M - OIML Certificate 2018 English
SP4M - Test Certificate (1-5kg) English
SP4M - Test Certificate (7-200kg) English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW15 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
PW15AH - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
PW15PH - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
SP4M - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi idiomas
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Proteção contra Explosões
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Indicações de segurança

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.