Células de carga SP4M e PW15: pesagem de até 200kg e máximo grau de proteção IP68/69K

As células de carga das séries PW15 e SP4M possuem os mesmos pés de montagem, porém com características diferentes. Ambas permitem que balanças sejam projetadas com um design flexível e, portanto, podendo ser usadas em uma ampla gama de aplicações. Com suas diferentes especificações técnicas, são ideais para indústrias alimentícia, de embalagem e química, bem como para comércio e agricultura. Podem ser utilizadas em correias transportadoras, plataformas, balanças de mesa, como também em sistemas de envase e de produção. 

  • A célula de carga single point certificada SP4M, feita em alumínio, possui ampla faixa de carga nominal, pesa com Classe de Precisão até C6 Multitrange e um amplo fator máximo (valor Y) de até 20.000. Além das versões à prova de explosão para atmosferas com potencial explosivo, a célula de carga está disponível com opcionais como diferentes comprimentos do cabo de conexão e saída balanceada para conexão paralela.
  • célula de carga single point PW15B é feita em aço inoxidável e pode, portanto, ser usada em uma ampla faixa de condições ambientais. Também está disponível em diversas versões à prova de explosões, bem como com saída balanceada para uso otimizado em balanças conectadas em paralelo.
  • A célula de carga single point PW15AH é extremamente robusta, hermeticamente encapsulada e possui o mais alto grau de proteção IP68/IP69K. A célula de carga PW15AH fornece resultados estáveis, mesmo sob condições ambientais extremas.
  • A célula de carga single point PW15PH é extremamente flexível e rapidamente substituível, graças a um sistema inovador de conector. Com um conector de dispositivo hermeticamente soldado, ela também atende à classe de proteção IP68/IP69K. Os respectivos cabos de conexão também estão disponíveis.

Resumo dos produtos

 

SP4M

PW15B

PW15AH

PW15PH

          
Classe de Precisão / Intervalo mínimo de verificação (Y) C3 MultiRange até C6 MultiRange,  Y =  de 10.000 até 20.000  C3 MultiRange, Y até 15.000 C3 MultiRange, Y até 10.000 C3 MultiRange, Y até 10.000
Capacidades máximas de 1kg até 200kg de 7,5kg até 200kg de 10kg até 100kg de 10kg até 100kg
Material Alumínio Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável
Grau de proteção IP67 IP67 IP68/IP69K IP68/IP69K
Comprimentos de cabo de 1,5m até 12m de 1,5m até 12m 3m, 6m 
Principais características  
  • Até 6.000 intervalos de verificação de carga (com classe de precisão C6);
  • Também disponível com proteção contra explosões;
  • Compensação de carga descentralizada;
  • Saídas ajustáveis, ideal para conexões em paralelo (disponível como opcional).
 
 
  • Intervalo mínimo reduzido para aplicações multirange;
  • Também disponível com proteção contra explosões;
  • Saídas ajustáveis, ideal para conexões em paralelo (disponível como opcional).
 
 
  • Sistema protetor de cabo;
  • Para requisitos ainda mais altos em uso higiênico ou asséptico, veja nossas células de carga higiênicas PW25 e PW27.
 
 
  • Diferentes cabos conectores disponíveis;
  • Para requisitos ainda mais altos em uso higiênico ou asséptico, veja nossas células de carga higiênicas PW25P e PW27P.
 

Aplicação universal

  • Possibilidade de projetos flexíveis de balanças com ampla gama de aplicações;
  • Ajuste de canto (OIML R76);
  • Circuito de 6 fios para alta estabilidade de sinal;
  • Alta resistência EMC;
  • Qualidade testada com relatório de ensaio (OIML R60);
  • Para aplicações multirange com faixas limitadas.

A solução ideal com uma ampla faixa de aplicações em diversas áreas.

Fácil de personalizar

  • Grande variedade de capacidades máximas disponíveis, desde 1kg até 200kg;
  • Fácil integração com design compacto;
  • Corpo feito em aço inoxidável ou alumínio;
  • Robusta com classe de proteção IP68/IP69K;
  • Disponível em versões à prova de explosões;
  • Cabos e conectores especialmente protegidos;
  • Ideal para conexão em paralelo com saída balanceada de sinal.

Configuração otimizada para projeto e construção de balanças.

Acessórios especiais

  • Cabos disponíveis em diversos comprimentos;
  • Cabos disponíveis em diferentes materiais (PVC, PUR).

Cabos de conexão para diferentes aplicações e condições ambientais. Permitem o uso imediato da célula de carga.

Acessórios e opcionais

  • Saídas ajustáveis, ideal para conexões paralelas;
  • Versões com proteção contra explosão;
  • Cabos produzidos com diferentes materiais e comprimentos.

Mais detalhes podem ser encontrados no data sheet.

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
German
Italian
English
Japanese
German
Italian
French
English
Japanese
German
Italian
English
Japanese
German
English
Japanese
German
Italian
Instruções de Montagem
Italian
French, German, English
French, German, English
French, German, English
French, German, English
Certificados
Multi idiomas
Multi idiomas
English
English
German
Multi idiomas
Multi idiomas
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi idiomas
Proteção contra Explosões

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi idiomas